Valikko Haku

Olkaruuvit - korkkikanta

Varastossa

Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.

  • Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään ihanteellisesti paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla.
  • Uralliset kierteet hyväksyvät vakioteräiset ruuvimeisselit ja vaativat vähemmän laskevaa painetta kierreosiin verrattuna upotettuihin aukkoihin.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
  • Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
1 669 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiaali l2 Avaintyyppi d3 Osta
2,83 € - 4,72 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
19,88 € - 33,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
75.0
303 Ruostumaton teräs
22.0
Kuusiokantaiset
30.0
5,28 € - 8,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
55.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
3,71 € - 6,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
35.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
1,72 € - 2,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
14.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Urallinen kanta
8.0
1,61 € - 2,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
5.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Urallinen kanta
8.0
9,78 € - 16,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
40.0
303 Ruostumaton teräs
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
11,00 € - 18,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
70.0
303 Ruostumaton teräs
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
6,26 € - 10,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
90.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
1,55 € - 2,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
5.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Urallinen kanta
6.0
2,67 € - 4,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
12.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Urallinen kanta
10.0
8,17 € - 13,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
35.0
303 Ruostumaton teräs
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
1,88 € - 3,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
3.0
4.0
316 ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
5.0
1,55 € - 2,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
4.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Urallinen kanta
6.0
2,97 € - 4,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
25.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Urallinen kanta
10.0
6,05 € - 10,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
80.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
1,61 € - 2,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
12.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Urallinen kanta
6.0
5,28 € - 8,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
30.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
1,64 € - 2,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
6.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Urallinen kanta
8.0
1,61 € - 2,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Urallinen kanta
6.0
  • / 84
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20231026

Hinta-alue
4,72 € - 2,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 75.0 303 Ruostumaton teräs

20231637

Hinta-alue
33,14 € - 19,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 55.0 303 Ruostumaton teräs

20231323

Hinta-alue
8,80 € - 5,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 35.0 303 Ruostumaton teräs

20231071

Hinta-alue
6,18 € - 3,71 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 14.0 303 Ruostumaton teräs

20231927

Hinta-alue
2,86 € - 1,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 5.0 303 Ruostumaton teräs

20231873

Hinta-alue
2,68 € - 1,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 40.0 303 Ruostumaton teräs

20231439

Hinta-alue
16,30 € - 9,78 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 70.0 303 Ruostumaton teräs

20231491

Hinta-alue
18,34 € - 11,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 90.0 303 Ruostumaton teräs

20231385

Hinta-alue
10,44 € - 6,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 5.0 303 Ruostumaton teräs

20231798

Hinta-alue
2,59 € - 1,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 12.0 303 Ruostumaton teräs

20232023

Hinta-alue
4,45 € - 2,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 35.0 303 Ruostumaton teräs

20231422

Hinta-alue
13,62 € - 8,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M2 3.0 4.0 316 ruostumaton teräs

20232955

Hinta-alue
3,13 € - 1,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 4.0 303 Ruostumaton teräs

20231781

Hinta-alue
2,59 € - 1,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 25.0 303 Ruostumaton teräs

20232061

Hinta-alue
4,95 € - 2,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 80.0 303 Ruostumaton teräs

20231378

Hinta-alue
10,08 € - 6,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 12.0 303 Ruostumaton teräs

20231835

Hinta-alue
2,68 € - 1,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 30.0 303 Ruostumaton teräs

20231279

Hinta-alue
8,80 € - 5,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20231880

Hinta-alue
2,73 € - 1,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20231842

Hinta-alue
2,68 € - 1,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0