Valikko Haku

Olkaruuvit - korkkikanta

Varastossa

Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.

  • Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään ihanteellisesti paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla.
  • Uralliset kierteet hyväksyvät vakioteräiset ruuvimeisselit ja vaativat vähemmän laskevaa painetta kierreosiin verrattuna upotettuihin aukkoihin.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
  • Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
1 669 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiaali l2 Avaintyyppi d3 Osta
1,84 € - 3,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
16.0
316 ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
2,53 € - 4,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Torx-kanta
12.0
1,84 € - 3,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
20.0
316 ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
1,93 € - 3,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
6.0
316 ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
2,09 € - 3,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
6.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Torx-kanta
12.0
1,47 € - 2,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
6.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Torx-kanta
8.0
1,42 € - 2,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Urallinen kanta
6.0
1,93 € - 3,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
8.0
316 ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
5,12 € - 8,53 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
60.0
316 ruostumaton teräs
12.0
Torx-kanta
14.0
5,20 € - 8,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
30.0
416 ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
3,62 € - 6,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Urallinen kanta
20.0
3,91 € - 6,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Urallinen kanta
20.0
2,06 € - 3,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
30.0
416 ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
3,29 € - 5,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
12.0
316 ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
2,91 € - 4,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
10.0
416 ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
4,32 € - 7,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
16.0
416 ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
3,17 € - 5,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
8.0
416 ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
1,71 € - 2,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
12.0
416 ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
1,80 € - 3,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
4.0
316 ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
4,45 € - 7,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
30.0
316 ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
  • / 84
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 16.0 316 ruostumaton teräs

20228590

Hinta-alue
3,07 € - 1,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20228507

Hinta-alue
4,21 € - 2,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 20.0 316 ruostumaton teräs

20228606

Hinta-alue
3,07 € - 1,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 6.0 316 ruostumaton teräs

20228460

Hinta-alue
3,21 € - 1,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20228569

Hinta-alue
3,49 € - 2,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20228491

Hinta-alue
2,45 € - 1,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20228323

Hinta-alue
2,36 € - 1,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 8.0 316 ruostumaton teräs

20228620

Hinta-alue
3,21 € - 1,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 60.0 316 ruostumaton teräs

20227630

Hinta-alue
8,53 € - 5,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 30.0 416 ruostumaton teräs

20225797

Hinta-alue
8,66 € - 5,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20228361

Hinta-alue
6,04 € - 3,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20228378

Hinta-alue
6,52 € - 3,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 30.0 416 ruostumaton teräs

20222079

Hinta-alue
3,43 € - 2,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 12.0 316 ruostumaton teräs

20222802

Hinta-alue
5,48 € - 3,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 10.0 416 ruostumaton teräs

20222321

Hinta-alue
4,85 € - 2,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 16.0 416 ruostumaton teräs

20222376

Hinta-alue
7,20 € - 4,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 8.0 416 ruostumaton teräs

20222314

Hinta-alue
5,29 € - 3,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 12.0 416 ruostumaton teräs

20222024

Hinta-alue
2,85 € - 1,71 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 4.0 316 ruostumaton teräs

20222611

Hinta-alue
3,00 € - 1,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 30.0 316 ruostumaton teräs

20222901

Hinta-alue
7,41 € - 4,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0