Valikko Haku

Olkaruuvit - korkkikanta

Varastossa

Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.

  • Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään ihanteellisesti paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla.
  • Uralliset kierteet hyväksyvät vakioteräiset ruuvimeisselit ja vaativat vähemmän laskevaa painetta kierreosiin verrattuna upotettuihin aukkoihin.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
  • Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
1 669 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiaali l2 Avaintyyppi d3 Osta
5,64 € - 9,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
70.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Torx-kanta
20.0
2,22 € - 3,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
16.0
316 ruostumaton teräs
5.0
Torx-kanta
8.0
4,06 € - 6,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
1,97 € - 3,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
3.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Torx-kanta
10.0
6,94 € - 11,56 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
75.0
316 ruostumaton teräs
11.0
Torx-kanta
12.0
9,28 € - 15,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
90.0
316 ruostumaton teräs
6.0
Torx-kanta
10.0
3,43 € - 5,72 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
14.0
316 ruostumaton teräs
11.0
Torx-kanta
12.0
2,09 € - 3,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
14.0
316 ruostumaton teräs
5.0
Torx-kanta
8.0
5,06 € - 8,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
60.0
316 ruostumaton teräs
11.0
Torx-kanta
12.0
5,74 € - 9,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
70.0
316 ruostumaton teräs
6.0
Torx-kanta
10.0
4,79 € - 7,98 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
45.0
316 ruostumaton teräs
11.0
Torx-kanta
12.0
3,41 € - 5,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
18.0
316 ruostumaton teräs
12.0
Torx-kanta
14.0
7,01 € - 11,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
80.0
316 ruostumaton teräs
12.0
Torx-kanta
14.0
8,22 € - 13,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
35.0
303 Ruostumaton teräs
18.0
Torx-kanta
24.0
4,08 € - 6,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
60.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Torx-kanta
10.0
1,60 € - 2,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
18.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Torx-kanta
6.0
1,97 € - 3,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
2.0
316 ruostumaton teräs
5.0
Torx-kanta
8.0
2,42 € - 4,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
40.0
316 ruostumaton teräs
5.0
Torx-kanta
8.0
11,22 € - 18,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
55.0
316 ruostumaton teräs
18.0
Torx-kanta
24.0
13,91 € - 23,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
80.0
316 ruostumaton teräs
18.0
Torx-kanta
24.0
  • / 84
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 70.0 303 Ruostumaton teräs

20234744

Hinta-alue
9,40 € - 5,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 16.0 316 ruostumaton teräs

20234843

Hinta-alue
3,70 € - 2,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20231200

Hinta-alue
6,76 € - 4,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 3.0 303 Ruostumaton teräs

20247959

Hinta-alue
3,28 € - 1,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 75.0 316 ruostumaton teräs

20247188

Hinta-alue
11,56 € - 6,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 90.0 316 ruostumaton teräs

20249090

Hinta-alue
15,47 € - 9,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 14.0 316 ruostumaton teräs

20249144

Hinta-alue
5,72 € - 3,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 14.0 316 ruostumaton teräs

20248901

Hinta-alue
3,48 € - 2,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 60.0 316 ruostumaton teräs

20249199

Hinta-alue
8,44 € - 5,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 70.0 316 ruostumaton teräs

20247034

Hinta-alue
9,57 € - 5,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 45.0 316 ruostumaton teräs

20247133

Hinta-alue
7,98 € - 4,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 18.0 316 ruostumaton teräs

20247232

Hinta-alue
5,69 € - 3,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 80.0 316 ruostumaton teräs

20247287

Hinta-alue
11,69 € - 7,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 35.0 303 Ruostumaton teräs

20248468

Hinta-alue
13,70 € - 8,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 60.0 303 Ruostumaton teräs

20248048

Hinta-alue
6,80 € - 4,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 18.0 303 Ruostumaton teräs

20247751

Hinta-alue
2,66 € - 1,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 2.0 316 ruostumaton teräs

20248857

Hinta-alue
3,28 € - 1,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 40.0 316 ruostumaton teräs

20246891

Hinta-alue
4,04 € - 2,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 55.0 316 ruostumaton teräs

20247485

Hinta-alue
18,70 € - 11,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 80.0 316 ruostumaton teräs

20247539

Hinta-alue
23,19 € - 13,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0