Valikko Haku

Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 8.0 316 ruostumaton teräs

Kantaruuvi kantapäällä ja kuusiokololla. Kannan halkaisija on suurempi kuin ruuvien kierteinen osa. Voidaan käyttää kiinnitystapin, vaarnan, liitoksen tai akselin sijasta tai kohteissa, joissa tarvitaan liukuliikettä.
Essentra tuotenumero:

20228620

Valmistajan tuotenumero:

20228620

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 3,21 €
100 - 199 2,89 €
200 - 499 2,57 €
500 - 999 2,25 €
1000 + 1,93 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

3,21 €

1 x 3,21 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 8.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
A/F 2.5
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Materiaali 316 ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä