Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.
Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiaali | l2 | Avaintyyppi | d3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,28 € - 16,12 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
30.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
22.0
|
Kuusiokantaiset
|
30.0
|
||
| 17,84 € - 25,48 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
80.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
22.0
|
Kuusiokantaiset
|
30.0
|
||
| 7,94 € - 11,35 € | 100 Varastossa |
M6
|
8.0
|
70.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
11.0
|
Kuusiokantaiset
|
12.0
|
||
| 3,73 € - 5,33 € | 78 Varastossa |
M5
|
6.0
|
12.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 5,66 € - 8,09 € | 70 Varastossa |
M10
|
12.0
|
12.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
Kuusiokantaiset
|
20.0
|
||
| 6,14 € - 8,77 € | 100 Varastossa |
M10
|
12.0
|
20.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
Kuusiokantaiset
|
20.0
|
||
| 2,23 € - 3,19 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
10.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
6.0
|
||
| 4,94 € - 7,05 € | 140 Varastossa |
M8
|
10.0
|
16.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
14.0
|
||
| 6,14 € - 8,77 € | 100 Varastossa |
M10
|
12.0
|
16.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
Kuusiokantaiset
|
20.0
|
||
| 4,76 € - 6,80 € | 130 Varastossa |
M6
|
10.0
|
12.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
11.0
|
Kuusiokantaiset
|
14.0
|
||
| 4,46 € - 6,37 € | 170 Varastossa |
M6
|
8.0
|
20.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
11.0
|
Kuusiokantaiset
|
12.0
|
||
| 20,30 € - 29,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
100.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
22.0
|
Kuusiokantaiset
|
30.0
|
||
| 20,30 € - 29,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
90.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
22.0
|
Kuusiokantaiset
|
30.0
|
||
| 11,28 € - 16,12 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
40.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
22.0
|
Kuusiokantaiset
|
30.0
|
||
| 5,19 € - 7,41 € | 3 Varastossa |
M6
|
8.0
|
30.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
11.0
|
Kuusiokantaiset
|
12.0
|
||
| 14,57 € - 20,81 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
50.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
22.0
|
Kuusiokantaiset
|
30.0
|
||
| 2,32 € - 3,31 € | 270 Varastossa |
M4
|
5.0
|
8.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
8.0
|
||
| 4,76 € - 6,80 € | 126 Varastossa |
M8
|
10.0
|
12.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
14.0
|
||
| 2,23 € - 3,19 € | 330 Varastossa |
M4
|
5.0
|
5.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
8.0
|
||
| 7,38 € - 10,54 € | 100 Varastossa |
M10
|
12.0
|
25.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
Kuusiokantaiset
|
20.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa