Valikko Haku

Olkaruuvit - korkkikanta

Varastossa

Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.

  • Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään ihanteellisesti paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla.
  • Uralliset kierteet hyväksyvät vakioteräiset ruuvimeisselit ja vaativat vähemmän laskevaa painetta kierreosiin verrattuna upotettuihin aukkoihin.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
  • Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
1 669 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiaali l2 Avaintyyppi d3 Osta
4,72 € - 7,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
25.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Urallinen kanta
20.0
2,53 € - 4,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
8.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Urallinen kanta
12.0
1,39 € - 2,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
8.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Urallinen kanta
6.0
1,63 € - 2,72 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
8.0
416 ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
2,63 € - 4,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
16.0
316 ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
6,37 € - 10,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
70.0
316 ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
3,60 € - 6,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
50.0
316 ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
6,07 € - 10,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
40.0
316 ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
4,25 € - 7,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
30.0
316 ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
9,37 € - 15,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
30.0
316 ruostumaton teräs
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
14,24 € - 23,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
90.0
316 ruostumaton teräs
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
1,42 € - 2,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
5.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Urallinen kanta
8.0
2,91 € - 4,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
30.0
416 ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
2,54 € - 4,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
7.0
316 ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
6,42 € - 10,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
45.0
316 ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
1,43 € - 2,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
40.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Torx-kanta
6.0
8,44 € - 14,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
30.0
Titaani G2
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
14,30 € - 23,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
90.0
Titaani G2
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
10,11 € - 16,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
25.0
Titaani G5
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
16,55 € - 27,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
80.0
Titaani G5
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
  • / 84
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 25.0 303 Ruostumaton teräs

20221898

Hinta-alue
7,86 € - 4,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 8.0 303 Ruostumaton teräs

20221591

Hinta-alue
4,21 € - 2,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 8.0 303 Ruostumaton teräs

20221799

Hinta-alue
2,32 € - 1,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 8.0 416 ruostumaton teräs

20222444

Hinta-alue
2,72 € - 1,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 16.0 316 ruostumaton teräs

20222741

Hinta-alue
4,38 € - 2,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 70.0 316 ruostumaton teräs

20222949

Hinta-alue
10,62 € - 6,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 50.0 316 ruostumaton teräs

20222796

Hinta-alue
6,00 € - 3,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 40.0 316 ruostumaton teräs

20222994

Hinta-alue
10,12 € - 6,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 30.0 316 ruostumaton teräs

20222840

Hinta-alue
7,08 € - 4,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 30.0 316 ruostumaton teräs

20223038

Hinta-alue
15,62 € - 9,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 90.0 316 ruostumaton teräs

20223083

Hinta-alue
23,73 € - 14,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 5.0 303 Ruostumaton teräs

20221959

Hinta-alue
2,36 € - 1,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 30.0 416 ruostumaton teräs

20222192

Hinta-alue
4,85 € - 2,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 7.0 316 ruostumaton teräs

20245368

Hinta-alue
4,23 € - 2,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 45.0 316 ruostumaton teräs

20245566

Hinta-alue
10,70 € - 6,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 40.0 303 Ruostumaton teräs

20245764

Hinta-alue
2,38 € - 1,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 30.0 Titaani G2

20249816

Hinta-alue
14,07 € - 8,44 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 90.0 Titaani G2

20249915

Hinta-alue
23,83 € - 14,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 25.0 Titaani G5

20250003

Hinta-alue
16,85 € - 10,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 80.0 Titaani G5

20250102

Hinta-alue
27,58 € - 16,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0