Valikko Haku

Olkaruuvit - korkkikanta

Varastossa

Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.

  • Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään ihanteellisesti paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla.
  • Uralliset kierteet hyväksyvät vakioteräiset ruuvimeisselit ja vaativat vähemmän laskevaa painetta kierreosiin verrattuna upotettuihin aukkoihin.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
  • Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
1 669 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiaali l2 Avaintyyppi d3 Osta
1,55 € - 2,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Urallinen kanta
8.0
2,63 € - 4,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
20.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Urallinen kanta
10.0
1,64 € - 2,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Urallinen kanta
8.0
1,73 € - 2,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
5.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Urallinen kanta
10.0
2,13 € - 3,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
8.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Urallinen kanta
10.0
1,58 € - 2,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
4.0
416 ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
2,37 € - 3,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
12.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Urallinen kanta
10.0
1,80 € - 3,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
4.0
316 ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
4,45 € - 7,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
30.0
316 ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
5,12 € - 8,53 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
16.0
316 ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
1,58 € - 2,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
6.0
416 ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
4,25 € - 7,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
40.0
316 ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
2,96 € - 4,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
25.0
316 ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
3,29 € - 5,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
16.0
316 ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
2,74 € - 4,56 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0
8.0
416 ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
14.0
1,48 € - 2,46 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
8.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Urallinen kanta
8.0
5,24 € - 8,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
40.0
316 ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
6,07 € - 10,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
50.0
316 ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
2,01 € - 3,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
10.0
316 ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
2,91 € - 4,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
20.0
416 ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
  • / 84
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20221218

Hinta-alue
2,58 € - 1,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 20.0 303 Ruostumaton teräs

20221515

Hinta-alue
4,39 € - 2,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20221270

Hinta-alue
2,73 € - 1,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 5.0 303 Ruostumaton teräs

20221362

Hinta-alue
2,89 € - 1,73 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 8.0 303 Ruostumaton teräs

20221423

Hinta-alue
3,55 € - 2,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 4.0 416 ruostumaton teräs

20222413

Hinta-alue
2,64 € - 1,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 12.0 303 Ruostumaton teräs

20222567

Hinta-alue
3,95 € - 2,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 4.0 316 ruostumaton teräs

20222611

Hinta-alue
3,00 € - 1,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 30.0 316 ruostumaton teräs

20222901

Hinta-alue
7,41 € - 4,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 16.0 316 ruostumaton teräs

20222956

Hinta-alue
8,53 € - 5,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 6.0 416 ruostumaton teräs

20222222

Hinta-alue
2,64 € - 1,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 40.0 316 ruostumaton teräs

20222857

Hinta-alue
7,08 € - 4,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 25.0 316 ruostumaton teräs

20222765

Hinta-alue
4,94 € - 2,96 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 16.0 316 ruostumaton teräs

20222819

Hinta-alue
5,48 € - 3,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 10.0 8.0 416 ruostumaton teräs

20222277

Hinta-alue
4,56 € - 2,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 8.0 303 Ruostumaton teräs

20221997

Hinta-alue
2,46 € - 1,48 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 40.0 316 ruostumaton teräs

20222918

Hinta-alue
8,73 € - 5,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 50.0 316 ruostumaton teräs

20223007

Hinta-alue
10,12 € - 6,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 10.0 316 ruostumaton teräs

20222666

Hinta-alue
3,35 € - 2,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 20.0 416 ruostumaton teräs

20222178

Hinta-alue
4,85 € - 2,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0