Valikko Haku

Olkaruuvit - korkkikanta

Varastossa

Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.

  • Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään ihanteellisesti paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla.
  • Uralliset kierteet hyväksyvät vakioteräiset ruuvimeisselit ja vaativat vähemmän laskevaa painetta kierreosiin verrattuna upotettuihin aukkoihin.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
  • Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
1 669 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiaali l2 Avaintyyppi d3 Osta
4,99 € - 8,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
8.0
316 ruostumaton teräs
16.0
Torx-kanta
20.0
6,42 € - 10,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
55.0
316 ruostumaton teräs
16.0
Torx-kanta
20.0
8,44 € - 14,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
25.0
Titaani G2
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
1,97 € - 3,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
12.0
316 ruostumaton teräs
4.0
Torx-kanta
6.0
7,97 € - 13,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
12.0
Titaani G5
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
12,26 € - 20,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
70.0
Titaani G2
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
4,37 € - 7,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
45.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
Torx-kanta
14.0
1,71 € - 2,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
10.0
416 ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
2,65 € - 4,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
25.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Urallinen kanta
10.0
1,39 € - 2,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
4.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Urallinen kanta
6.0
2,06 € - 3,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
20.0
416 ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
1,42 € - 2,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Urallinen kanta
6.0
1,55 € - 2,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
12.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Urallinen kanta
8.0
1,73 € - 2,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
6.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Urallinen kanta
10.0
2,06 € - 3,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
25.0
416 ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
1,53 € - 2,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
5.0
416 ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
2,09 € - 3,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
6.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Urallinen kanta
12.0
1,48 € - 2,46 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
6.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Urallinen kanta
8.0
1,39 € - 2,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
6.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Urallinen kanta
6.0
1,87 € - 3,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
30.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Urallinen kanta
8.0
  • / 84
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 8.0 316 ruostumaton teräs

20249359

Hinta-alue
8,32 € - 4,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 55.0 316 ruostumaton teräs

20249403

Hinta-alue
10,70 € - 6,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 25.0 Titaani G2

20249809

Hinta-alue
14,07 € - 8,44 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 12.0 316 ruostumaton teräs

20248741

Hinta-alue
3,28 € - 1,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 12.0 Titaani G5

20249953

Hinta-alue
13,28 € - 7,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 70.0 Titaani G2

20249892

Hinta-alue
20,43 € - 12,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 45.0 303 Ruostumaton teräs

20248277

Hinta-alue
7,29 € - 4,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 10.0 416 ruostumaton teräs

20222017

Hinta-alue
2,85 € - 1,71 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 25.0 303 Ruostumaton teräs

20221539

Hinta-alue
4,42 € - 2,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 4.0 303 Ruostumaton teräs

20221195

Hinta-alue
2,32 € - 1,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 20.0 416 ruostumaton teräs

20222055

Hinta-alue
3,43 € - 2,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20221911

Hinta-alue
2,36 € - 1,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 12.0 303 Ruostumaton teräs

20221232

Hinta-alue
2,58 € - 1,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20221386

Hinta-alue
2,89 € - 1,73 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 25.0 416 ruostumaton teräs

20222062

Hinta-alue
3,43 € - 2,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 5.0 416 ruostumaton teräs

20222116

Hinta-alue
2,55 € - 1,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20221577

Hinta-alue
3,48 € - 2,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20221973

Hinta-alue
2,46 € - 1,48 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20221614

Hinta-alue
2,32 € - 1,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 30.0 303 Ruostumaton teräs

20221324

Hinta-alue
3,12 € - 1,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0