Valikko Haku

Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 10.0 416 ruostumaton teräs

Kantaruuvi kantapäällä ja kuusiokololla. Kannan halkaisija on suurempi kuin ruuvien kierteinen osa. Voidaan käyttää kiinnitystapin, vaarnan, liitoksen tai akselin sijasta tai kohteissa, joissa tarvitaan liukuliikettä.
Essentra tuotenumero:

20222017

Valmistajan tuotenumero:

20222017

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 2,85 €
100 - 199 2,57 €
200 - 499 2,28 €
500 - 999 2,00 €
1000 + 1,71 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

2,85 €

1 x 2,85 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 10.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
A/F 2.5
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Materiaali 416 ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä