Valikko Haku

Olkaruuvit - korkkikanta

Varastossa

Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.

  • Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään ihanteellisesti paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla.
  • Uralliset kierteet hyväksyvät vakioteräiset ruuvimeisselit ja vaativat vähemmän laskevaa painetta kierreosiin verrattuna upotettuihin aukkoihin.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
  • Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
1 669 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiaali l2 Avaintyyppi d3 Osta
6,52 € - 10,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
65.0
316 ruostumaton teräs
16.0
Torx-kanta
20.0
1,84 € - 3,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
3.0
316 ruostumaton teräs
5.0
Torx-kanta
8.0
5,27 € - 8,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
75.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Torx-kanta
12.0
1,84 € - 3,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
18.0
316 ruostumaton teräs
4.0
Torx-kanta
6.0
1,84 € - 3,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
30.0
316 ruostumaton teräs
4.0
Torx-kanta
6.0
1,84 € - 3,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
4.0
316 ruostumaton teräs
5.0
Torx-kanta
8.0
3,07 € - 5,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
18.0
316 ruostumaton teräs
6.0
Torx-kanta
10.0
4,57 € - 7,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
55.0
316 ruostumaton teräs
6.0
Torx-kanta
10.0
2,80 € - 4,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
7.0
316 ruostumaton teräs
6.0
Torx-kanta
10.0
2,63 € - 4,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
18.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
Torx-kanta
14.0
5,07 € - 8,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
75.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Torx-kanta
20.0
9,83 € - 16,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
100.0
316 ruostumaton teräs
6.0
Torx-kanta
10.0
1,84 € - 3,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
2.0
316 ruostumaton teräs
5.0
Torx-kanta
8.0
3,07 € - 5,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
14.0
316 ruostumaton teräs
6.0
Torx-kanta
10.0
11,22 € - 18,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
50.0
316 ruostumaton teräs
18.0
Torx-kanta
24.0
2,09 € - 3,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
18.0
316 ruostumaton teräs
5.0
Torx-kanta
8.0
2,42 € - 4,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
35.0
316 ruostumaton teräs
5.0
Torx-kanta
8.0
3,68 € - 6,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
45.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Torx-kanta
12.0
2,26 € - 3,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
2.0
316 ruostumaton teräs
6.0
Torx-kanta
10.0
5,40 € - 9,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
80.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
Torx-kanta
14.0
  • / 84
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 65.0 316 ruostumaton teräs

20247379

Hinta-alue
10,86 € - 6,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 3.0 316 ruostumaton teräs

20246822

Hinta-alue
3,07 € - 1,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 75.0 303 Ruostumaton teräs

20246167

Hinta-alue
8,79 € - 5,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 18.0 316 ruostumaton teräs

20246730

Hinta-alue
3,07 € - 1,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 30.0 316 ruostumaton teräs

20246761

Hinta-alue
3,07 € - 1,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 4.0 316 ruostumaton teräs

20246839

Hinta-alue
3,07 € - 1,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 18.0 316 ruostumaton teräs

20246983

Hinta-alue
5,11 € - 3,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 55.0 316 ruostumaton teräs

20247010

Hinta-alue
7,62 € - 4,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 7.0 316 ruostumaton teräs

20246969

Hinta-alue
4,66 € - 2,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 18.0 303 Ruostumaton teräs

20246211

Hinta-alue
4,39 € - 2,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 75.0 303 Ruostumaton teräs

20246365

Hinta-alue
8,45 € - 5,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 100.0 316 ruostumaton teräs

20247065

Hinta-alue
16,38 € - 9,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 2.0 316 ruostumaton teräs

20246815

Hinta-alue
3,07 € - 1,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 14.0 316 ruostumaton teräs

20246976

Hinta-alue
5,11 € - 3,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 50.0 316 ruostumaton teräs

20247478

Hinta-alue
18,70 € - 11,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 18.0 316 ruostumaton teräs

20246877

Hinta-alue
3,49 € - 2,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 35.0 316 ruostumaton teräs

20246884

Hinta-alue
4,04 € - 2,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 45.0 303 Ruostumaton teräs

20246112

Hinta-alue
6,13 € - 3,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 2.0 316 ruostumaton teräs

20246921

Hinta-alue
3,76 € - 2,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 80.0 303 Ruostumaton teräs

20246266

Hinta-alue
9,00 € - 5,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0