Valikko Haku

Olkaruuvit - korkkikanta

Varastossa

Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.

  • Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään ihanteellisesti paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla.
  • Uralliset kierteet hyväksyvät vakioteräiset ruuvimeisselit ja vaativat vähemmän laskevaa painetta kierreosiin verrattuna upotettuihin aukkoihin.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
  • Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
1 669 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiaali l2 Avaintyyppi d3 Osta
32,86 € - 54,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
90.0
Titaani G5
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
17,57 € - 29,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
70.0
303 Ruostumaton teräs
22.0
Torx-kanta
30.0
14,75 € - 24,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
50.0
303 Ruostumaton teräs
22.0
Torx-kanta
30.0
1,43 € - 2,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
5.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Torx-kanta
8.0
2,62 € - 4,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
35.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Torx-kanta
10.0
34,51 € - 57,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
45.0
Titaani G5
22.0
Kuusiokantaiset
30.0
1,84 € - 3,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
16.0
316 ruostumaton teräs
4.0
Torx-kanta
6.0
6,07 € - 10,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
35.0
316 ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
1,80 € - 3,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
2.0
316 ruostumaton teräs
4.0
Torx-kanta
6.0
10,95 € - 18,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
100.0
303 Ruostumaton teräs
18.0
Torx-kanta
24.0
10,95 € - 18,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
90.0
303 Ruostumaton teräs
18.0
Torx-kanta
24.0
4,66 € - 7,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
8.0
316 ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
11,50 € - 19,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
45.0
303 Ruostumaton teräs
22.0
Torx-kanta
30.0
8,63 € - 14,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
40.0
303 Ruostumaton teräs
18.0
Torx-kanta
24.0
1,84 € - 3,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
40.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Torx-kanta
8.0
1,88 € - 3,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
7.0
316 ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
1,80 € - 3,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
3.0
316 ruostumaton teräs
4.0
Torx-kanta
6.0
17,57 € - 29,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
75.0
303 Ruostumaton teräs
22.0
Torx-kanta
30.0
1,84 € - 3,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
40.0
316 ruostumaton teräs
4.0
Torx-kanta
6.0
4,42 € - 7,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
70.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Torx-kanta
10.0
  • / 84
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 90.0 Titaani G5

20244224

Hinta-alue
54,76 € - 32,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 70.0 303 Ruostumaton teräs

20246624

Hinta-alue
29,28 € - 17,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 50.0 303 Ruostumaton teräs

20246587

Hinta-alue
24,59 € - 14,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 5.0 303 Ruostumaton teräs

20245825

Hinta-alue
2,38 € - 1,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 35.0 303 Ruostumaton teräs

20245979

Hinta-alue
4,36 € - 2,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 45.0 Titaani G5

20244279

Hinta-alue
57,51 € - 34,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 16.0 316 ruostumaton teräs

20246723

Hinta-alue
3,07 € - 1,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 35.0 316 ruostumaton teräs

20245207

Hinta-alue
10,12 € - 6,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 2.0 316 ruostumaton teräs

20246679

Hinta-alue
3,00 € - 1,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 100.0 303 Ruostumaton teräs

20246532

Hinta-alue
18,25 € - 10,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 90.0 303 Ruostumaton teräs

20246525

Hinta-alue
18,25 € - 10,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 8.0 316 ruostumaton teräs

20245153

Hinta-alue
7,77 € - 4,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 45.0 303 Ruostumaton teräs

20246570

Hinta-alue
19,16 € - 11,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 40.0 303 Ruostumaton teräs

20246433

Hinta-alue
14,38 € - 8,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 40.0 303 Ruostumaton teräs

20245870

Hinta-alue
3,07 € - 1,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 7.0 316 ruostumaton teräs

20245306

Hinta-alue
3,13 € - 1,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 3.0 316 ruostumaton teräs

20246686

Hinta-alue
3,00 € - 1,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 75.0 303 Ruostumaton teräs

20246631

Hinta-alue
29,28 € - 17,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 40.0 316 ruostumaton teräs

20246785

Hinta-alue
3,07 € - 1,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 70.0 303 Ruostumaton teräs

20246013

Hinta-alue
7,36 € - 4,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0