Valikko Haku

Olkaruuvit - korkkikanta

Varastossa

Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.

  • Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään ihanteellisesti paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla.
  • Uralliset kierteet hyväksyvät vakioteräiset ruuvimeisselit ja vaativat vähemmän laskevaa painetta kierreosiin verrattuna upotettuihin aukkoihin.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
  • Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
1 669 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiaali l2 Avaintyyppi d3 Osta
3,95 € - 6,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
55.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
8,58 € - 14,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
100.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
4,06 € - 6,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
8.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Urallinen kanta
20.0
5,28 € - 8,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
25.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Urallinen kanta
20.0
6,26 € - 10,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
90.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
9,78 € - 16,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
45.0
303 Ruostumaton teräs
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
2,67 € - 4,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
14.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
5,28 € - 8,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
60.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
5,66 € - 9,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
65.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
19,88 € - 33,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
70.0
303 Ruostumaton teräs
22.0
Kuusiokantaiset
30.0
1,61 € - 2,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Urallinen kanta
6.0
11,00 € - 18,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
65.0
303 Ruostumaton teräs
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
11,00 € - 18,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
70.0
303 Ruostumaton teräs
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
13,02 € - 21,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
30.0
303 Ruostumaton teräs
22.0
Kuusiokantaiset
30.0
19,88 € - 33,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
75.0
303 Ruostumaton teräs
22.0
Kuusiokantaiset
30.0
5,28 € - 8,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
55.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
1,96 € - 3,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
4.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Urallinen kanta
10.0
2,67 € - 4,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Urallinen kanta
10.0
4,17 € - 6,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
60.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
7,30 € - 12,17 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
90.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
  • / 84
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 55.0 303 Ruostumaton teräs

20230883

Hinta-alue
6,59 € - 3,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 100.0 303 Ruostumaton teräs

20230937

Hinta-alue
14,30 € - 8,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 8.0 303 Ruostumaton teräs

20232207

Hinta-alue
6,76 € - 4,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 25.0 303 Ruostumaton teräs

20232252

Hinta-alue
8,80 € - 5,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 90.0 303 Ruostumaton teräs

20231385

Hinta-alue
10,44 € - 6,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 45.0 303 Ruostumaton teräs

20231446

Hinta-alue
16,30 € - 9,78 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 14.0 303 Ruostumaton teräs

20230784

Hinta-alue
4,45 € - 2,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 60.0 303 Ruostumaton teräs

20231330

Hinta-alue
8,80 € - 5,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 65.0 303 Ruostumaton teräs

20231347

Hinta-alue
9,44 € - 5,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 70.0 303 Ruostumaton teräs

20231620

Hinta-alue
33,14 € - 19,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20231828

Hinta-alue
2,68 € - 1,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 65.0 303 Ruostumaton teräs

20231484

Hinta-alue
18,34 € - 11,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 70.0 303 Ruostumaton teräs

20231491

Hinta-alue
18,34 € - 11,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 30.0 303 Ruostumaton teräs

20231545

Hinta-alue
21,70 € - 13,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 75.0 303 Ruostumaton teräs

20231637

Hinta-alue
33,14 € - 19,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 55.0 303 Ruostumaton teräs

20231323

Hinta-alue
8,80 € - 5,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 4.0 303 Ruostumaton teräs

20231972

Hinta-alue
3,27 € - 1,96 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20232016

Hinta-alue
4,45 € - 2,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 60.0 303 Ruostumaton teräs

20231125

Hinta-alue
6,95 € - 4,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 90.0 303 Ruostumaton teräs

20231170

Hinta-alue
12,17 € - 7,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0