Valikko Haku

Olkaruuvit - korkkikanta

Varastossa

Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.

  • Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään ihanteellisesti paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla.
  • Uralliset kierteet hyväksyvät vakioteräiset ruuvimeisselit ja vaativat vähemmän laskevaa painetta kierreosiin verrattuna upotettuihin aukkoihin.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
  • Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
1 669 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiaali l2 Avaintyyppi d3 Osta
4,37 € - 7,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
60.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
Torx-kanta
14.0
3,43 € - 5,72 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
16.0
316 ruostumaton teräs
11.0
Torx-kanta
12.0
5,56 € - 9,26 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
70.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
4,49 € - 7,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
40.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
2,67 € - 4,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Urallinen kanta
10.0
7,41 € - 12,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
25.0
303 Ruostumaton teräs
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
20,81 € - 34,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
90.0
303 Ruostumaton teräs
22.0
Kuusiokantaiset
30.0
4,49 € - 7,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
45.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
2,10 € - 3,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
25.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Urallinen kanta
8.0
4,39 € - 7,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
20.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Urallinen kanta
20.0
3,02 € - 5,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
Urallinen kanta
14.0
4,45 € - 7,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
25.0
316 ruostumaton teräs
12.0
Torx-kanta
14.0
1,88 € - 3,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
3.0
3.0
316 ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
5.0
1,97 € - 3,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
6.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Torx-kanta
10.0
2,94 € - 4,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
20.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Torx-kanta
10.0
3,62 € - 6,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
45.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
2,83 € - 4,72 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
12.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
4,17 € - 6,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
50.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
2,22 € - 3,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
16.0
316 ruostumaton teräs
5.0
Torx-kanta
8.0
1,80 € - 3,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
6.0
316 ruostumaton teräs
4.0
Torx-kanta
6.0
  • / 84
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 60.0 303 Ruostumaton teräs

20234638

Hinta-alue
7,29 € - 4,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 16.0 316 ruostumaton teräs

20235024

Hinta-alue
5,72 € - 3,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 70.0 303 Ruostumaton teräs

20235932

Hinta-alue
9,26 € - 5,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 40.0 303 Ruostumaton teräs

20235871

Hinta-alue
7,49 € - 4,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20232047

Hinta-alue
4,45 € - 2,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 25.0 303 Ruostumaton teräs

20231408

Hinta-alue
12,35 € - 7,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 90.0 303 Ruostumaton teräs

20231651

Hinta-alue
34,69 € - 20,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 45.0 303 Ruostumaton teräs

20235888

Hinta-alue
7,49 € - 4,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 25.0 303 Ruostumaton teräs

20231958

Hinta-alue
3,50 € - 2,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 20.0 303 Ruostumaton teräs

20232245

Hinta-alue
7,31 € - 4,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20232191

Hinta-alue
5,04 € - 3,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 25.0 316 ruostumaton teräs

20235130

Hinta-alue
7,41 € - 4,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M2 3.0 3.0 316 ruostumaton teräs

20232948

Hinta-alue
3,13 € - 1,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20234348

Hinta-alue
3,28 € - 1,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 20.0 303 Ruostumaton teräs

20234393

Hinta-alue
4,90 € - 2,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 45.0 303 Ruostumaton teräs

20230869

Hinta-alue
6,04 € - 3,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 12.0 303 Ruostumaton teräs

20231002

Hinta-alue
4,72 € - 2,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 50.0 303 Ruostumaton teräs

20231101

Hinta-alue
6,95 € - 4,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 16.0 316 ruostumaton teräs

20234843

Hinta-alue
3,70 € - 2,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 6.0 316 ruostumaton teräs

20233709

Hinta-alue
3,00 € - 1,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0