Valikko Haku

Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 45.0 316 ruostumaton teräs

Kantaruuvi kantapäällä ja kuusiokololla. Kannan halkaisija on suurempi kuin ruuvien kierteinen osa. Voidaan käyttää kiinnitystapin, vaarnan, liitoksen tai akselin sijasta tai kohteissa, joissa tarvitaan liukuliikettä.
Essentra tuotenumero:

20245122

Valmistajan tuotenumero:

20245122

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 8,73 €
100 - 199 7,86 €
200 - 499 6,98 €
500 - 999 6,11 €
1000 + 5,24 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

8,73 €

1 x 8,73 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 45.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
A/F 5.0
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Materiaali 316 ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä