Valikko Haku

O-ringar & sortiment europeisk metrisk

Varastossa

Metric O-rings and Kit used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

Estää nesteen pääsyn ja kaasuvuodot.Saatavana brittiläisiä O-renkaita, metrijärjestelmän O-renkaita, eurooppalaisia metrijärjestelmän O-renkaita ja O-rengastiivisteitä (ORFS).Nämä sarjat on kääritty suojaamaan tiivisteet vaurioilta varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Materiaali: FPM 75, NBR 70, FPM, NBR Väri: Musta Sarjanumero: SRV0064, SR6152

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
91 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Osien lukumäärä Sarjan tyyppi Koko materiaali Tyyppi Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
9
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Fluoro-elastomeeri 75
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
9
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Fluoro-elastomeeri 75
Individual Part
0,193 € - 0,2272 € Kysy toimitusaikaa täältä
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
0,0458 € - 0,0562 € 6800 Varastossa
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
0,1396 € - 0,1642 € Kysy toimitusaikaa täältä
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
100 Varastossa
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
Kysy toimitusaikaa täältä
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
0,1155 € - 0,1359 € 97 Varastossa
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
0,0922 € - 0,1085 € 12 Varastossa
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
0,1629 € - 0,193 € 200 Varastossa
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
0,1451 € - 0,1711 € Kysy toimitusaikaa täältä
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
0,104 € - 0,1224 € 900 Varastossa
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
0,156 € - 0,1848 € 100 Varastossa
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
0,0572 € - 0,0673 € Kysy toimitusaikaa täältä
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
Kysy toimitusaikaa täältä
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
0,1103 € - 0,1299 € 1076 Varastossa
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
0,2039 € - 0,2409 € Kysy toimitusaikaa täältä
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
0,0625 € - 0,0735 € 56 Varastossa
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
100 Varastossa
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
0,069 € - 0,0811 € 56 Varastossa
100
Eurooppalainen metrinen O-rengas
Nitriili-butadieenikumi
2
  • / 5
O-rengas 42.0 mm 4.0 mm FPM Musta

10386194


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    9
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Individual Part
O-rengas 38.0 mm 4.0 mm FPM Musta

10386187


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    9
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Individual Part
O-rengas 38.0 mm 3.0 mm NBR 70 Musta

10358344

Hinta-alue
0,2272 € - 0,193 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 4.0 mm 2.0 mm NBR 70 Musta

10358108

Hinta-alue
0,0562 € - 0,0458 €

Varastotasot
6800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 24.0 mm 3.0 mm NBR 70 Musta

10358269

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 11.0 mm 2.5 mm NBR 70 Musta

10358177


Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 35.0 mm 3.0 mm NBR 70 Musta

10358337


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 19.0 mm 2.5 mm NBR 70 Musta

10358221

Hinta-alue
0,1359 € - 0,1155 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 12.0 mm 2.5 mm NBR 70 Musta

10358184

Hinta-alue
0,1085 € - 0,0922 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 30.0 mm 3.0 mm NBR 70 Musta

10358306

Hinta-alue
0,193 € - 0,1629 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 25.0 mm 3.0 mm NBR 70 Musta

10358276

Hinta-alue
0,1711 € - 0,1451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 16.0 mm 2.5 mm NBR 70 Musta

10358207

Hinta-alue
0,1224 € - 0,104 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 28.0 mm 3.0 mm NBR 70 Musta

10358290

Hinta-alue
0,1848 € - 0,156 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 6.0 mm 2.0 mm NBR 70 Musta

10358122

Hinta-alue
0,0673 € - 0,0572 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 20.0 mm 3.0 mm NBR 70 Musta

10358245


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 17.0 mm 2.5 mm NBR 70 Musta

10358214

Hinta-alue
0,1299 € - 0,1103 €

Varastotasot
1076 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 42.0 mm 4.0 mm NBR 70 Musta

10358368

Hinta-alue
0,2409 € - 0,2039 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 7.0 mm 2.0 mm NBR 70 Musta

10358139

Hinta-alue
0,0735 € - 0,0625 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 27.0 mm 3.0 mm NBR 70 Musta

10358283


Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 8.0 mm 2.0 mm NBR 70 Musta

10358146

Hinta-alue
0,0811 € - 0,069 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    Eurooppalainen metrinen O-rengas
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2