Valikko Haku

O-rengas 42.0 mm 4.0 mm NBR 70 Musta

This o-ring has an inside diameter of 42mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks.
Essentra tuotenumero:

10358368

Valmistajan tuotenumero:

178102969954

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,2469 €
500 - 999 0,2217 €
1000 + 0,209 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

24,69 €

100 x 0,2469 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sarjan tyyppi Eurooppalainen metrinen O-rengas
Osien lukumäärä 100
Koko materiaali Nitriili-butadieenikumi
Väri Musta
Tyyppi 2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä