Valikko Haku

Nostovivut - kierretappi

Varastossa

Ulkokierteillä varustetut nostovivut mahdollistavat nopean kiinnityksen ja vapautuksen ilman työkaluja ja mahdollistavat hienosäädön puristinkäytössä. Hieman kaareva kahva tarjoaa mukavan otteen, kun taas ulkopuolisilla kierteillä varustettu nasta on helposti säädettävissä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
209 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Rungon halkaisija Asennustyyppi Kokonaiskorkeus Osta
19,1947 € - 53,4195 € 50 Varastossa
M6
19.0 mm
Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
63.0 mm
20,4505 € - 54,2245 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
19.0 mm
Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
63.0 mm
24,2713 € - 64,2012 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
25.0 mm
Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
82.0 mm
23,6854 € - 65,9262 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
25.0 mm
Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
82.0 mm
23,1651 € - 64,4887 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
25.0 mm
Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
82.0 mm
24,903 € - 28,8469 € 62 Varastossa
M8
25.0 mm
Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
82.0 mm
24,9344 € - 29,6136 € 4 Varastossa
M8
25.0 mm
Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
82.0 mm
11,7399 € - 14,5809 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
18.0 mm
Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
43.0 mm
19,3163 € - 53,707 € 31 Varastossa
M6
19.0 mm
Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
63.0 mm
20,8576 € - 55,8346 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
19.0 mm
Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
63.0 mm
24,4278 € - 65,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
25.0 mm
Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
82.0 mm
23,4883 € - 28,6963 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
25.0 mm
Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
82.0 mm
24,741 € - 65,5237 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
25.0 mm
Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
82.0 mm
32,3826 € - 83,2344 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
30.0 mm
Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
101.0 mm
7,4068 € - 8,2146 € 132 Varastossa
M8
15.0 mm
Kierretappi
37.0 mm
8,6527 € - 9,6247 € 20 Varastossa
M10
18.5 mm
Stud
45.0 mm
26,3414 € - 32,8994 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
18.0 mm
Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
42.0 mm
28,1213 € - 35,1448 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
18.0 mm
Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
62.0 mm
29,6684 € - 82,5156 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
30.0 mm
Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
101.0 mm
20,2925 € - 24,1235 € 20 Varastossa
M5
19.0 mm
Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
63.0 mm
  • / 11
Nostovipu Kierretappi M6 16.0 mm Musta

10195543

Hinta-alue
53,4195 € - 19,1947 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
  • Rungon halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    63.0 mm
Nostovipu Kierretappi M6 35.0 mm Musta

10195581

Hinta-alue
54,2245 € - 20,4505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
  • Rungon halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    63.0 mm
Nostovipu Kierretappi M6 25.0 mm Musta

10195635

Hinta-alue
64,2012 € - 24,2713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    82.0 mm
Nostovipu Kierretappi M6 50.0 mm Musta

10195673

Hinta-alue
65,9262 € - 23,6854 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    82.0 mm
Nostovipu Kierretappi M8 30.0 mm Musta

10195727

Hinta-alue
64,4887 € - 23,1651 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    82.0 mm
Nostovipu Kierretappi M8 25.0 mm Musta

10195710

Hinta-alue
28,8469 € - 24,903 €

Varastotasot
62 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    82.0 mm
Nostovipu Kierretappi M8 50.0 mm Musta

10195758

Hinta-alue
29,6136 € - 24,9344 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    82.0 mm
Nostovipu Kierretappi M6 25.0 mm Musta

10190678

Hinta-alue
14,5809 € - 11,7399 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
  • Rungon halkaisija
    18.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm
Nostovipu Kierretappi M6 25.0 mm Musta

10195567

Hinta-alue
53,707 € - 19,3163 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
  • Rungon halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    63.0 mm
Nostovipu Kierretappi M6 50.0 mm Musta

10195604

Hinta-alue
55,8346 € - 20,8576 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
  • Rungon halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    63.0 mm
Nostovipu Kierretappi M6 35.0 mm Musta

10195659

Hinta-alue
65,15 € - 24,4278 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    82.0 mm
Nostovipu Kierretappi M8 20.0 mm Musta

10195703

Hinta-alue
28,6963 € - 23,4883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    82.0 mm
Nostovipu Kierretappi M8 40.0 mm Musta

10195741

Hinta-alue
65,5237 € - 24,741 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    82.0 mm
Nostovipu Kierretappi M8 60.0 mm Musta

10195444

Hinta-alue
83,2344 € - 32,3826 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
  • Rungon halkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    101.0 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M8 30.0 mm Musta

10279274

Hinta-alue
8,2146 € - 7,4068 €

Varastotasot
132 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Lasitäytteinen nailon
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.0 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M10 40.0 mm Musta

10279335

Hinta-alue
9,6247 € - 8,6527 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Lasitäytteinen nailon
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    18.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
Nostovipu Kierretappi M5 x 0.8 20.0 mm

10159262

Hinta-alue
32,8994 € - 26,3414 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
  • Rungon halkaisija
    18.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    42.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Nostovipu Kierretappi M6 x 1.0 40.0 mm

10159132

Hinta-alue
35,1448 € - 28,1213 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
  • Rungon halkaisija
    18.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    62.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Nostovipu Kierretappi M8 50.0 mm Musta

10195437

Hinta-alue
82,5156 € - 29,6684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
  • Rungon halkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    101.0 mm
Nostovipu Kierretappi M5 25.0 mm Musta

10195482

Hinta-alue
24,1235 € - 20,2925 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
  • Rungon halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    63.0 mm