Valikko Haku

Nostovipu Kierretappi M6 x 1.0 40.0 mm

Essentra tuotenumero:

10159132

Valmistajan tuotenumero:

KCL-102

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 35,1448 €
5 - 9 33,3923 €
10 - 14 31,6399 €
15 - 19 29,8874 €
20 + 28,1213 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

35,14 €

1 x 35,1448 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvan materiaali Alumiini
Asennustyyppi Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
Rungon halkaisija 18.0 mm
Kokonaiskorkeus 62.0 mm
Kierteen pituus 40.0 mm
Kierrekoko M6 x 1.0
Tullinimike 7616999099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä