Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 1 | 80,8492 € |
2 - 9 | 36,3154 € |
10 - 19 | 34,4907 € |
20 - 39 | 32,6797 € |
40 + | 31,7718 € |
Colour | Black |
---|---|
Handle Material | Zinc Alloy |
Mount Type | Screw Mount |
Body Diameter | 30.0 mm |
Body Diameter | 1.181 in |
Overall Height | 101.0 mm |
Overall Height | 3.976 in |
Thread Length | 25.0 mm |
Thread Length | 0.984 in |
Thread Size | M8 |
Commodity Code | 8301300000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa