Tämän nippusidemalliston on etuihin kuuluu sen uudelleenkäytettävyys, sillä ne voidaan avata yksinkertaisella siteen päässä olevalla mekanismilla. Niitä on saatavana kahta eri mallia.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1923 € - 0,235 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||||||||
0,308 € - 0,3285 € | 8000 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||||||||
0,1725 € - 0,2094 € | 1075 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||||||||
0,1848 € - 0,2272 € | 10198 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||||||||
0,2042 € - 0,2643 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||||||||
0,2286 € - 0,2806 € | 78979 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||||||||
0,256 € - 0,2847 € | 7417 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||||
0,1615 € - 0,1779 € | 77918 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||||
0,2313 € - 0,2573 € | 45186 Varastossa |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||||||||
0,2656 € - 0,2957 € | 1990 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||||||||
0,1004 € - 0,1478 € | 3972 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||||||||
0,2218 € - 0,2464 € | 49852 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||||||||
0,1344 € - 0,1492 € | 116572 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||||||||
0,4148 € - 0,4613 € | 44880 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||||||||
0,1344 € - 0,1492 € | 16564 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||||
0,2368 € - 0,2628 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||||||||
0,5914 € - 0,6571 € | 1400 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||||||||
0,0847 € - 0,0942 € | 2600 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
0,1971 € - 0,219 € | 5088 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||||||||
0,4915 € - 0,5476 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa