Valikko Haku

Nippusiteen reunakiinnike

Varastossa

Reunakiinnikeet ovat yksinkertainen mutta tehokas tapa kiinnittää kaapeli liimalla.

Sarjanumero: SR6261

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
21 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelin pituus Paneelin vähimmäispaksuus Paneelin enimmäispaksuus Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
0,2697 € - 0,3587 € 33400 Varastossa
0.7 mm
3.0 mm
13.9 mm
15.6 mm
0,3244 € - 0,434 € 16111 Varastossa
0.7 mm
3.0 mm
15.0 mm
160.0 mm
0,4915 € - 1,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0 mm
3.0 mm
6.0 mm
17.1 mm
18.8 mm
0,4915 € - 1,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0 mm
3.0 mm
6.0 mm
17.1 mm
19.0 mm
10300534 0,4613 € - 0,6147 € 14682 Varastossa
0.7 mm
3.0 mm
13.9 mm
15.6 mm
0,33 € - 0,3666 € 1061386 Varastossa
0.7 mm
3.0 mm
15.0 mm
168.3 mm
0,2846 € - 0,3081 € 134248 Varastossa
0.8 mm
3.0 mm
10.8 mm
16.0 mm
0,6338 € - 0,6338 € 14398 Varastossa
3.0 mm
0.8 mm
3.0 mm
10.8 mm
14.5 mm
0,5271 € - 0,7009 € 2853 Varastossa
3.0 mm
6.0 mm
15.1 mm
18.8 mm
10300510 0,3765 € - 0,5011 € 21812 Varastossa
0.7 mm
3.0 mm
15.1 mm
14.6 mm
0,4915 € - 0,6571 € 9771 Varastossa
3.0 mm
6.0 mm
15.1 mm
18.8 mm
0,2697 € - 0,3587 € 3938 Varastossa
0.7 mm
3.0 mm
12.0 mm
15.6 mm
0,3765 € - 0,5024 € 2222 Varastossa
0.7 mm
3.0 mm
15.0 mm
171.7 mm
0,5271 € - 0,7009 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
6.0 mm
17.1 mm
18.8 mm
0,3765 € - 0,5024 € 2915 Varastossa
0.7 mm
3.0 mm
15.0 mm
174.0 mm
0,2697 € - 0,3587 € 1670 Varastossa
0.7 mm
3.0 mm
13.9 mm
15.6 mm
0,4613 € - 0,6147 € 7148 Varastossa
0.7 mm
3.0 mm
12.0 mm
15.6 mm
0,4613 € - 0,6147 € 16481 Varastossa
0.7 mm
3.0 mm
12.0 mm
15.8 mm
0,4613 € - 0,6147 € 1571 Varastossa
0.7 mm
3.0 mm
13.9 mm
15.6 mm
0,2697 € - 0,3587 € 3187 Varastossa
0.7 mm
3.0 mm
12.0 mm
15.8 mm
  • / 2
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300459

Hinta-alue
0,3587 € - 0,2697 €

Varastotasot
33400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.6 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300725

Hinta-alue
0,434 € - 0,3244 €

Varastotasot
16111 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    160.0 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys 4.8 mm Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300589

Hinta-alue
1,38 € - 0,4915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Kaapelin pituus
    200.0 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    3.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.0 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys 4.8 mm PA;Ruostumaton teräs Musta

10300572

Hinta-alue
1,38 € - 0,4915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Kaapelin pituus
    200.0 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    3.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.0 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300534

Hinta-alue
0,6147 € - 0,4613 €

Varastotasot
14682 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.6 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300732

Hinta-alue
0,3666 € - 0,33 €

Varastotasot
1061386 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    168.3 mm
Reunakiinnitys Nippusiteen pidike Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10009451

Hinta-alue
0,3081 € - 0,2846 €

Varastotasot
134248 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys 4.8 mm PA;Ruostumaton teräs Musta

10009444

Hinta-alue
0,6338 € - 0,6338 €

Varastotasot
14398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Kaapelin pituus
    3.0 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.0 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300473

Hinta-alue
0,7009 € - 0,5271 €

Varastotasot
2853 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    3.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.8 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300510

Hinta-alue
0,5011 € - 0,3765 €

Varastotasot
21812 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.6 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300558

Hinta-alue
0,6571 € - 0,4915 €

Varastotasot
9771 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    3.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.8 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300466

Hinta-alue
0,3587 € - 0,2697 €

Varastotasot
3938 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.6 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300749

Hinta-alue
0,5024 € - 0,3765 €

Varastotasot
2222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    171.7 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys 4.8 mm Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300503

Hinta-alue
0,7009 € - 0,5271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    3.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.8 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300756

Hinta-alue
0,5024 € - 0,3765 €

Varastotasot
2915 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    174.0 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300480

Hinta-alue
0,3587 € - 0,2697 €

Varastotasot
1670 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.6 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300541

Hinta-alue
0,6147 € - 0,4613 €

Varastotasot
7148 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.6 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300527

Hinta-alue
0,6147 € - 0,4613 €

Varastotasot
16481 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.8 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300565

Hinta-alue
0,6147 € - 0,4613 €

Varastotasot
1571 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.6 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300442

Hinta-alue
0,3587 € - 0,2697 €

Varastotasot
3187 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.8 mm