Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10300589
550259
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 10 - 99 | 1,4145 € |
| 100 - 499 | 0,6735 € |
| 500 - 999 | 0,6048 € |
| 1000 + | 0,5037 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Musta |
|---|---|
| Asennustapa | Reunakiinnitys |
| Kaapelin pituus | 7.874 in |
| Kaapelin pituus | 200.0 mm |
| Paneelin vähimmäispaksuus | 3.0 mm |
| Paneelin vähimmäispaksuus | 0.118 in |
| Paneelin enimmäispaksuus | 0.236 in |
| Paneelin enimmäispaksuus | 6.0 mm |
| Kokonaiskorkeus | 18.8 mm |
| Kokonaiskorkeus | 0.74 in |
| Kokonaisleveys | 17.1 mm |
| Kokonaisleveys | 0.673 in |
| Koko materiaali | Polyamidi 6.6;Ruostumaton teräs |
| Kahvamateriaali | 302 ruostumaton teräs |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tullinimike | 3926909790 |