10562208
SRLAHS-7-19
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1969 € |
| 5000 - 9999 | 0,187 € |
| 10000 + | 0,1777 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Väritön |
|---|---|
| Reikä A kiinnitystyyppi | Jousilukkokiinnitys |
| Reikä B kiinnitystyyppi | Reikäkiinnitys |
| Reiän halkaisija A | 4.8 mm |
| Reiän halkaisija A | 0.189 in |
| Lukkokannan korkeus A | 5.6 mm |
| Lukkokannan korkeus A | 0.22 in |
| Paneelin paksuusalue A | 0.8 - 2.0 mm |
| Paneelin paksuusalue A | 0.031 - 0.079 in |
| Paneelin paksuusalue B | 0.028 - 0.063 in |
| Paneelin paksuusalue B | 0.7 - 1.6 mm |
| Välilevyn pituus | 11.1 mm |
| Välilevyn pituus | 0.437 in |
| Koko materiaali | Polyamidi 66 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
| Reiän halkaisija B | 4.1 mm |
| Reiän halkaisija B | 0.161 in |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa