Valikko Haku

Neodyymimagneetit

Varastossa

Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkelistä saatavilla useita kokoja ja muotoja. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden..

Sarjanumero: SR2332, SR2335

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
107 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Vetovoima Muoto Napaisuus Kokonaismitta Osta
2,3154 € - 2,3154 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
22.0 mm
3,8872 € - 4,376 € 136 Varastossa
1.5 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
15.0 mm
1,0581 € - 3,5069 € 880 Varastossa
0.3 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
0,9809 € - 1,0889 € 223 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
15.0 mm
3,2557 € - 3,4252 € 515 Varastossa
1.5 kg
Tanko
Pohjoinen ja etelä
25.0 mm
5,3575 € - 5,3575 € 100 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
20.0 mm
6,8903 € - 13,3793 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 kg
Tanko
Pohjoinen ja etelä
50.0 mm
1,5457 € - 1,7917 € 858 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
1,865 € - 2,1636 € 31 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
0,8152 € - 1,0415 € 235 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
8.0 mm
1,2263 € - 1,6482 € 893 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
12.0 mm
0,384 € - 0,4251 € 97 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
6.0 mm
1,0328 € - 1,291 € 1 Varastossa
2.2 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
0,8223 € - 1,03 € 2376 Varastossa
0.8 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
15.0 mm
0,4027 € - 0,5038 € 2894 Varastossa
0.5 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
0,6932 € - 0,8672 € 1070 Varastossa
1.3 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
12.0 mm
1,5015 € - 1,8804 € 1034 Varastossa
3.4 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
18.0 mm
0,5487 € - 0,6862 € 4850 Varastossa
1.0 kg
Suorakulma
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
0,8223 € - 1,03 € 118 Varastossa
1.2 kg
Suorakulma
Pohjoinen ja etelä
6.0 mm
3,0031 € - 3,7609 € 305 Varastossa
5.5 kg
Suorakulma
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
  • / 6
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 22.0 mm 1.7 kg

10389645

Hinta-alue
2,3154 € - 2,3154 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    22.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 15.0 mm 1.5 kg

10393987

Hinta-alue
4,376 € - 3,8872 €

Varastotasot
136 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    15.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.5 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Napaisuus
    Pohjoinen ja etelä
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 0.3 kg

10389652

Hinta-alue
3,5069 € - 1,0581 €

Varastotasot
880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    0.3 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Napaisuus
    Pohjoinen ja etelä
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 15.0 mm 1.7 kg

10389621

Hinta-alue
1,0889 € - 0,9809 €

Varastotasot
223 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    15.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 25.0 mm 1.5 kg

10389669

Hinta-alue
3,4252 € - 3,2557 €

Varastotasot
515 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    25.0 mm
  • Muoto
    Tanko
  • Vetovoima
    1.5 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Napaisuus
    Pohjoinen ja etelä
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 20.0 mm 1.7 kg

10389638

Hinta-alue
5,3575 € - 5,3575 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaismitta
    20.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 50.0 mm 2.5 kg

10389676

Hinta-alue
13,3793 € - 6,8903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    50.0 mm
  • Muoto
    Tanko
  • Vetovoima
    2.5 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 1.7 kg

10389591

Hinta-alue
1,7917 € - 1,5457 €

Varastotasot
858 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 1.7 kg

10389607

Hinta-alue
2,1636 € - 1,865 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 8.0 mm 1.7 kg

10389584

Hinta-alue
1,0415 € - 0,8152 €

Varastotasot
235 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaismitta
    8.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 12.0 mm 1.7 kg

10389614

Hinta-alue
1,6482 € - 1,2263 €

Varastotasot
893 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    12.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 6.0 mm 1.7 kg

10389577

Hinta-alue
0,4251 € - 0,384 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    6.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 2.2 kg

10190869

Hinta-alue
1,291 € - 1,0328 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    2.2 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 15.0 mm 0.8 kg

10190906

Hinta-alue
1,03 € - 0,8223 €

Varastotasot
2376 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    1.0 mm
  • Kokonaismitta
    15.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    0.8 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 0.5 kg

10190845

Hinta-alue
0,5038 € - 0,4027 €

Varastotasot
2894 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    1.0 mm
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    0.5 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 12.0 mm 1.3 kg

10190883

Hinta-alue
0,8672 € - 0,6932 €

Varastotasot
1070 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.0 mm
  • Kokonaismitta
    12.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.3 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 18.0 mm 3.4 kg

10190920

Hinta-alue
1,8804 € - 1,5015 €

Varastotasot
1034 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    18.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    3.4 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Tankomagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 1.0 kg

10191347

Hinta-alue
0,6862 € - 0,5487 €

Varastotasot
4850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.0 mm
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Suorakulma
  • Vetovoima
    1.0 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Tankomagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 6.0 mm 1.2 kg

10191385

Hinta-alue
1,03 € - 0,8223 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    1.5 mm
  • Kokonaismitta
    6.0 mm
  • Muoto
    Suorakulma
  • Vetovoima
    1.2 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Tankomagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 5.5 kg

10191422

Hinta-alue
3,7609 € - 3,0031 €

Varastotasot
305 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Suorakulma
  • Vetovoima
    5.5 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu