Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkelistä saatavilla useita kokoja ja muotoja. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden..
Sarjanumero: SR2332, SR2335
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Vetovoima | Muoto | Napaisuus | Kokonaismitta | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3154 € - 2,3154 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 3,8872 € - 4,376 € | 136 Varastossa |
1.5 kg
1.5 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 1,5457 € - 1,7917 € | 858 Varastossa |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 1,865 € - 2,1636 € | 31 Varastossa |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 0,8152 € - 1,0415 € | 235 Varastossa |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 0,384 € - 0,4251 € | 97 Varastossa |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 1,2263 € - 1,6482 € | 893 Varastossa |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 6,8903 € - 13,3793 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.5 kg
2.5 kg
|
Tanko
|
Pohjoinen ja etelä
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
| 5,3575 € - 5,3575 € | 100 Varastossa |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 3,2557 € - 3,4252 € | 515 Varastossa |
1.5 kg
1.5 kg
|
Tanko
|
Pohjoinen ja etelä
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 0,9809 € - 1,0889 € | 223 Varastossa |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 1,0581 € - 3,5069 € | 880 Varastossa |
0.3 kg
0.3 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 0,8223 € - 1,03 € | 2376 Varastossa |
0.8 kg
0.8 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 0,8223 € - 1,03 € | 463 Varastossa |
0.5 kg
0.5 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 4,4485 € - 5,5431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.4 kg
6.4 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 12,9106 € - 16,1383 € | 6 Varastossa |
15.5 kg
15.5 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 9,6829 € - 12,1107 € | 30 Varastossa |
4.8 kg
4.8 kg
|
Tanko
|
Pohjoinen ja etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 0,355 € - 0,4448 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.6 kg
0.6 kg
|
Tanko
|
Pohjoinen ja etelä
|
4.0 mm
4.0 mm
|
||
| 1,211 € - 1,5155 € | 9 Varastossa |
1.4 kg
1.4 kg
|
Tanko
|
Pohjoinen ja etelä
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 0,4687 € - 0,5851 € | 1493 Varastossa |
0.3 kg
0.3 kg
|
Lieriömäinen
|
Etelä
|
6.0 mm
6.0 mm