90 lukko Paco-tyylisellä nupilla. Terässalpa kromipinnoitteella ja kumitiivisteellä. Kotelo: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1. Nämä lukot sopivat erinomaisesti käyttökohteisiin, kuten sähköpaneelit ja koneen kannet.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Maksimipuristus | Osta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6224 € - 5,5071 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.335 in
8.5 mm
|
|||||||||
2,1017 € - 5,6494 € | 47 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
|||||||||
2,1017 € - 5,8658 € | 244 Varastossa |
0.965 in
24.5 mm
|
|||||||||
1,8858 € - 5,5202 € | 4554 Varastossa |
1.043 in
26.5 mm
|
|||||||||
1,8217 € - 5,5202 € | 195 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
|||||||||
2,1017 € - 4,8701 € | 150 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
|||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa