Lisäosat toimivat monikäyttöisinä suojaavina komponenteina. Projektin viimeisessä vaiheessa, jolloin merkittävää iskusuojelua tarvitaan, tämä saavutetaan putken liitospään paksuudella. Päätoiminto on estää epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn ja kosteuden, pääsy. Se myös suojaa teräviltä reunoilta, jotka syntyvät leikkauksista. Helposti asetettavissa käsin tai vasaralla, nopeaa kokoamista varten. Käytetään yleisesti metalliputkien muotoilusovelluksissa teollisuushuonekaluissa, erikoisajoneuvoissa, katukyltteissä ja telineet.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Musta Sarjanumero: SRILQPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h | AxA | h1 | Seinän maksimipaksuus | Minimum Wall Thickness | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4216 € - 0,4685 € | 2700 Varastossa |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 0,9421 € - 1,4655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 1,1154 € - 1,7351 € | 540 Varastossa |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 1,1712 € - 1,3014 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 1,0623 € - 1,6525 € | 790 Varastossa |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,0329 € - 0,0512 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0702 € - 0,1093 € | 14650 Varastossa |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0297 € - 0,0462 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
| 1,5525 € - 2,415 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.063 in
27.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0465 € - 0,0723 € | 6200 Varastossa |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,1296 € - 0,144 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3833 € - 0,4259 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,1789 € - 0,1988 € | 4000 Varastossa |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,2609 € - 0,2899 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.827 in
21.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,785 € - 0,8723 € | 1500 Varastossa |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,0838 € - 0,1304 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0973 € - 0,1082 € | 1500 Varastossa |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,1582 € - 0,1758 € | 4000 Varastossa |
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 0,1972 € - 0,2192 € | 4750 Varastossa |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,144 € - 0,16 € | 4500 Varastossa |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa