Valikko Haku

Neliömäiset kierteelliset putkien sisäkkeet

Varastossa

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Käytetään suojaamaan putken teräviltä reunoilta ja tarjoamaan esteettinen viimeistely.Suunniteltu lisäämään korkeussäädettävät jalat, pyörät ja liuku.Sisään painettava putkisuoja kiinnitetään kierteellä jalkojen tai pyörän säätämiseksi. Materiaali: Teräs, Valualumiiniseos, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE metallisisäkkeellä, Alumiiniseos Väri: Kromi, Väritön, Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
146 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Gauge Kierrekoko Väri Materiaali AxA Osta
0,7231 € - 1,5185 € 4006 Varastossa
M8
Musta
HDPE metallisisäkkeellä
23,3568 € - 43,6441 € 230 Varastossa
1.5 mm
M10
Musta
PA
30.0 mm
0,7191 € - 1,5101 € 920 Varastossa
M10
Musta
PA
15,5255 € - 29,0386 € 36 Varastossa
2.0 mm
M12
Musta
PA
50.0 mm
1,6482 € - 3,4612 € 1695 Varastossa
M8
Musta
HDPE metallisisäkkeellä
0,8134 € - 1,7083 € 2000 Varastossa
M8
Musta
HDPE metallisisäkkeellä
23,836 € - 44,5642 € 51 Varastossa
1.5 mm
M12
Musta
PA
40.0 mm
23,836 € - 44,5642 € 16 Varastossa
2.0 mm
M16
Musta
PA
40.0 mm
1,1285 € - 2,3698 € 2246 Varastossa
M10
Musta
HDPE metallisisäkkeellä
0,5996 € - 1,4001 € 2415 Varastossa
1.5 mm
M10
Musta
PA
25.0 mm
2,0466 € - 5,0301 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
M10
Musta
PA
30.0 mm
0,7239 € - 0,9029 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
M8
Musta
PA
25.0 mm
24,0824 € - 45,0242 € 101 Varastossa
2.0 mm
M12
Musta
PA
50.0 mm
0,2911 € - 0,6113 € 2767 Varastossa
M8
Harmaa
HDPE
0,3614 € - 0,7762 € 10000 Varastossa
M8
Musta
HDPE
0,525 € - 1,1025 € 3180 Varastossa
M12
Harmaa
HDPE
0,5582 € - 1,1723 € 2677 Varastossa
M10
Harmaa
HDPE
0,5263 € - 1,1053 € 5440 Varastossa
M8
Harmaa
HDPE
0,3929 € - 0,8596 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Musta
HDPE
0,4001 € - 0,8402 € 3590 Varastossa
M10
Harmaa
HDPE
  • / 8
Kierteinen sisäke M8 Neliö 30.0 mm 2.0 mm HDPE metallisisäkkeellä Musta

10164082

Hinta-alue
1,5185 € - 0,7231 €

Varastotasot
4006 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE metallisisäkkeellä
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274125

Hinta-alue
43,6441 € - 23,3568 €

Varastotasot
230 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
Kierteinen sisäke M10 30.0 mm Neliö 1.5 mm PA Musta

10248218

Hinta-alue
1,5101 € - 0,7191 €

Varastotasot
920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274101

Hinta-alue
29,0386 € - 15,5255 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
Kierteinen sisäke M8 Neliö 25.0 mm 2.0 mm HDPE metallisisäkkeellä Musta

10164051

Hinta-alue
3,4612 € - 1,6482 €

Varastotasot
1695 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE metallisisäkkeellä
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 Neliö 20.0 mm 2.0 mm HDPE metallisisäkkeellä Musta

10164129

Hinta-alue
1,7083 € - 0,8134 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE metallisisäkkeellä
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274163

Hinta-alue
44,5642 € - 23,836 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M12
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274200

Hinta-alue
44,5642 € - 23,836 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
Kierteinen sisäke M10 Neliö 25.0 mm 2.0 mm HDPE metallisisäkkeellä Musta

10164143

Hinta-alue
2,3698 € - 1,1285 €

Varastotasot
2246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE metallisisäkkeellä
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10289860

Hinta-alue
1,4001 € - 0,5996 €

Varastotasot
2415 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289907

Hinta-alue
5,0301 € - 2,0466 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435526

Hinta-alue
0,9029 € - 0,7239 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274248

Hinta-alue
45,0242 € - 24,0824 €

Varastotasot
101 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
Metalli Kierteinen sisäke M8 Neliö 25.0 mm 1.5 mm HDPE Harmaa

10303757

Hinta-alue
0,6113 € - 0,2911 €

Varastotasot
2767 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke 2.0 mm HDPE Musta

10286654

Hinta-alue
0,7762 € - 0,3614 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Metalli Kierteinen sisäke M12 Neliö 40.0 mm 1.5 mm HDPE Harmaa

10303986

Hinta-alue
1,1025 € - 0,525 €

Varastotasot
3180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790
Metalli Kierteinen sisäke M10 Neliö 40.0 mm 1.5 mm HDPE Harmaa

10303733

Hinta-alue
1,1723 € - 0,5582 €

Varastotasot
2677 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790
Metalli Kierteinen sisäke M8 Neliö 40.0 mm 1.5 mm HDPE Harmaa

10303740

Hinta-alue
1,1053 € - 0,5263 €

Varastotasot
5440 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke 2.0 mm HDPE Musta

10286661

Hinta-alue
0,8596 € - 0,3929 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Metalli Kierteinen sisäke M10 Neliö 35.0 mm 1.5 mm HDPE Harmaa

10304013

Hinta-alue
0,8402 € - 0,4001 €

Varastotasot
3590 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790