Valikko Haku

Neliömäiset kierteelliset putkien sisäkkeet

Varastossa

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Käytetään suojaamaan putken teräviltä reunoilta ja tarjoamaan esteettinen viimeistely.Suunniteltu lisäämään korkeussäädettävät jalat, pyörät ja liuku.Sisään painettava putkisuoja kiinnitetään kierteellä jalkojen tai pyörän säätämiseksi. Materiaali: Teräs, Valualumiiniseos, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE metallisisäkkeellä, Alumiiniseos Väri: Kromi, Väritön, Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
146 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Gauge Kierrekoko Väri Materiaali AxA Osta
1,139 € - 1,9988 € 50 Varastossa
M8
Musta
PA6
1,1267 € - 1,9852 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Musta
PA6
0,6585 € - 1,0364 € 1142 Varastossa
M8
Musta
PA6
0,5325 € - 0,8652 € 876 Varastossa
M10
Musta
PA6
0,5325 € - 0,8652 € 1300 Varastossa
M8
Musta
PA6
0,4654 € - 0,7571 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Musta
PA6
0,6585 € - 1,0364 € 5057 Varastossa
M10
Musta
PA6
0,5996 € - 1,4001 € 2415 Varastossa
1.5 mm
M10
Musta
PA
25.0 mm
0,742 € - 1,9435 € 990 Varastossa
1.5 mm
M8
Musta
PA
25.0 mm
15,5255 € - 29,0386 € 10 Varastossa
1.5 mm
M16
Musta
PA
50.0 mm
24,0824 € - 45,0242 € 80 Varastossa
1.5 mm
M16
Musta
PA
50.0 mm
1,2987 € - 4,0657 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
M10
Musta
PA
30.0 mm
2,0466 € - 5,0301 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
M10
Musta
PA
30.0 mm
0,9911 € - 1,2395 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
M8
Musta
PA
30.0 mm
2,0912 € - 2,9549 € 80 Varastossa
1.5 mm
M8
Musta
PA
30.0 mm
2,5314 € - 5,316 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
M8
Musta
PA
30.0 mm
1,6292 € - 4,2839 € 140 Varastossa
2.0 mm
M12
Musta
PA
40.0 mm
23,836 € - 44,5642 € 16 Varastossa
2.0 mm
M16
Musta
PA
40.0 mm
23,3568 € - 43,6441 € 230 Varastossa
1.5 mm
M10
Musta
PA
30.0 mm
0,2193 € - 0,4605 € 3150 Varastossa
M6
Harmaa
HDPE
  • / 8
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328064

Hinta-alue
1,9988 € - 1,139 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M10 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328101

Hinta-alue
1,9852 € - 1,1267 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328057

Hinta-alue
1,0364 € - 0,6585 €

Varastotasot
1142 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M10 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328088

Hinta-alue
0,8652 € - 0,5325 €

Varastotasot
876 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328040

Hinta-alue
0,8652 € - 0,5325 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328033

Hinta-alue
0,7571 € - 0,4654 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M10 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328095

Hinta-alue
1,0364 € - 0,6585 €

Varastotasot
5057 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10289860

Hinta-alue
1,4001 € - 0,5996 €

Varastotasot
2415 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10289952

Hinta-alue
1,9435 € - 0,742 €

Varastotasot
990 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274088

Hinta-alue
29,0386 € - 15,5255 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M16
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274231

Hinta-alue
45,0242 € - 24,0824 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M16
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289976

Hinta-alue
4,0657 € - 1,2987 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.3 mm PA Black

10289877

Hinta-alue
5,0301 € - 2,0466 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.3 mm
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10435564

Hinta-alue
1,2395 € - 0,9911 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    41.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.5 mm PA Black

10289914

Hinta-alue
2,9549 € - 2,0912 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289891

Hinta-alue
5,316 € - 2,5314 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    41.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Threaded Insert Square 40.0 mm 2.0 mm PA Black

10289945

Hinta-alue
4,2839 € - 1,6292 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • A
    25.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274200

Hinta-alue
44,5642 € - 23,836 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274125

Hinta-alue
43,6441 € - 23,3568 €

Varastotasot
230 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
Metalli Kierteinen sisäke M6 Neliö 25.0 mm 1.5 mm HDPE Harmaa

10303825

Hinta-alue
0,4605 € - 0,2193 €

Varastotasot
3150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790