Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Käytetään suojaamaan putken teräviltä reunoilta ja tarjoamaan esteettinen viimeistely.Suunniteltu lisäämään korkeussäädettävät jalat, pyörät ja liuku.Sisään painettava putkisuoja kiinnitetään kierteellä jalkojen tai pyörän säätämiseksi. Materiaali: Teräs, Valualumiiniseos, PA, Nailon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE metallisisäkkeellä Väri: Kromi, Väritön, Musta, Harmaa, Sarjanumero: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Gauge | Kierrekoko | Väri | Materiaali | AxA | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,9408 € - 44,7353 € | 38 Varastossa |
1.5 mm
|
M12
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15,9137 € - 29,7646 € | 3403 Varastossa |
2.0 mm
|
M12
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 24,4319 € - 45,6783 € | 143 Varastossa |
2.0 mm
|
M10
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 15,9137 € - 29,7646 € | 16 Varastossa |
1.5 mm
|
M16
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 15,9137 € - 29,7646 € | 85 Varastossa |
1.5 mm
|
M12
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6665 € - 1,7151 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8
|
Musta
|
HIPS
|
|
||
| 5,6133 € - 7,6916 € | 936 Varastossa |
2.0 mm
|
M10
|
Väritön
|
Valualumiiniseos
|
|
||
| 24,6845 € - 46,1498 € | 43 Varastossa |
2.0 mm
|
M20
|
Musta
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,817 € - 8,9588 € | 426 Varastossa |
2.0 mm
|
M10
|
|
Valualumiiniseos
|
|
||
| 15,9137 € - 29,7646 € | 46 Varastossa |
1.5 mm
|
M10
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 15,9137 € - 29,7646 € | 137 Varastossa |
2.0 mm
|
M10
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 15,9137 € - 29,7646 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 mm
|
M12
|
Musta
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 15,9137 € - 29,7646 € | 469 Varastossa |
1.5 mm
|
M16
|
Musta
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 23,9408 € - 44,7353 € | 230 Varastossa |
1.5 mm
|
M10
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15,9137 € - 29,7646 € | 71 Varastossa |
2.0 mm
|
M16
|
Musta
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 24,4319 € - 45,6783 € | 16 Varastossa |
2.0 mm
|
M16
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 24,4319 € - 45,6783 € | 47 Varastossa |
1.5 mm
|
M16
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 24,4319 € - 45,6783 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 mm
|
M12
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 24,4319 € - 45,6783 € | 67 Varastossa |
2.0 mm
|
M20
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,1538 € - 9,3124 € | 669 Varastossa |
|
M10
|
Kromi
|
Teräs
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa