Valikko Haku

Anu-Lok Kuusiokantaiset Tiivisteruuvit

Kysy toimitusaikaa

Neularullaiset lineaarihäkit ovat tarkasti suunniteltuja komponentteja, jotka tarjoavat tasaisen ja vähäkitkaisen lineaarisen liikkeen suuren kuormituksen sovelluksissa.

Verrattuna tavallisiin kuulalaakerit neularullaisilla lineaarihäkeillä on suurempi kuormankantokyky yksikkökokoa kohden. Tämä tekee niistä ihanteellisia sovelluksiin, joissa on tilakor-rastuksissa.

Ne toimivat siten, että kisko rullaa pikemminkin kuin liukuu, mikä vähentää energian tuhlausta ja parantaa tehokkuutta. Niiden vankka rakenne auttaa estämään vääränlaista linjausta ja taipumista, mikä johtaa tasaiseen liikkeeseen raskaiden kuormien alla.

  • Niitä käytetään usein liikkeen tarkkuuden ja painon jakautumisen parantamiseen.
  • Sen kyky kestää valtavia painoja tekee siitä ihanteellisen tarkkuusmekaniikkaan, robottijärjestelmiin ja raskaisiin lineaakseleihin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL1004

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
50 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Dyn. load C /pair of rollers max. N Osta
584,64 € - 584,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
4.8
168.0
10.0
2.0
700.0
1750.0
77,95 € - 77,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
6.8
21.0
15.0
2.0
100.0
400.0
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
17.8
117.0
30.0
3.5
900.0
16650.0
1 161,97 € - 1 161,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
13.8
144.0
25.0
3.0
900.0
11250.0
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
17.8
78.0
30.0
3.5
600.0
11100.0
604,13 € - 604,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
17.8
52.0
30.0
3.5
400.0
7400.0
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
17.8
130.0
30.0
3.5
1000.0
18500.0
387,32 € - 387,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
13.8
48.0
25.0
3.0
300.0
3750.0
151,03 € - 151,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
17.8
13.0
30.0
3.5
100.0
1850.0
1 291,08 € - 1 291,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
13.8
160.0
25.0
3.0
1000.0
12500.0
755,16 € - 755,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
17.8
65.0
30.0
3.5
500.0
9250.0
448,22 € - 448,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.8
85.0
20.0
2.5
500.0
3650.0
627,52 € - 627,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.8
119.0
20.0
2.5
700.0
5110.0
806,81 € - 806,81 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.8
153.0
20.0
2.5
900.0
6570.0
774,65 € - 774,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
13.8
96.0
25.0
3.0
600.0
7500.0
717,17 € - 717,17 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.8
136.0
20.0
2.5
800.0
5840.0
903,76 € - 903,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
13.8
112.0
25.0
3.0
700.0
8720.0
302,06 € - 302,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
17.8
26.0
30.0
3.5
200.0
3700.0
537,88 € - 537,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.8
102.0
20.0
2.5
600.0
4380.0
896,45 € - 896,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.8
170.0
20.0
2.5
1000.0
7300.0
  • / 3
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 700.0 Teräs

20761271

Hinta-alue
584,64 € - 584,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    700.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 100.0 Teräs

20761318

Hinta-alue
77,95 € - 77,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    100.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 900.0 Teräs

20761691


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    900.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 900.0 Teräs

20761592

Hinta-alue
1 161,97 € - 1 161,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    900.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 600.0 Teräs

20761660


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    600.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 400.0 Teräs

20761646

Hinta-alue
604,13 € - 604,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    400.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 1000.0 Teräs

20761707


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 300.0 Teräs

20761530

Hinta-alue
387,32 € - 387,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    300.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 100.0 Teräs

20761615

Hinta-alue
151,03 € - 151,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    100.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 1000.0 Teräs

20761608

Hinta-alue
1 291,08 € - 1 291,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 500.0 Teräs

20761653

Hinta-alue
755,16 € - 755,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    500.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 500.0 Teräs

20761455

Hinta-alue
448,22 € - 448,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    500.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 700.0 Teräs

20761479

Hinta-alue
627,52 € - 627,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    700.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 900.0 Teräs

20761493

Hinta-alue
806,81 € - 806,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    900.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 600.0 Teräs

20761561

Hinta-alue
774,65 € - 774,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    600.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 800.0 Teräs

20761486

Hinta-alue
717,17 € - 717,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    800.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 700.0 Teräs

20761578

Hinta-alue
903,76 € - 903,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    700.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 200.0 Teräs

20761622

Hinta-alue
302,06 € - 302,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    200.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 600.0 Teräs

20761462

Hinta-alue
537,88 € - 537,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    600.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 1000.0 Teräs

20761509

Hinta-alue
896,45 € - 896,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    20.0