Valikko Haku

Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 400.0 Teräs

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Essentra tuotenumero:

20761547

Valmistajan tuotenumero:

20761547

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 529,3408 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

529,34 €

1 x 529,3408 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 3.0
p1 6.0
h1 13.8
l1 400.0
w1 25.0
No. of rollers (pairs) 64.0
Dyn. load C /pair of rollers max. N 5000.0
To suit rail L1004.35
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä