Valikko Haku

Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 300.0 Teräs

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Essentra tuotenumero:

20761233

Valmistajan tuotenumero:

20761233

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 256,824 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

256,82 €

1 x 256,824 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 2.0
p1 4.0
h1 4.8
l1 300.0
w1 10.0
No. of rollers (pairs) 72.0
Dyn. load C /pair of rollers max. N 750.0
To suit rail L1004.22
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä