Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Sitä käytetään suojaamaan BSP- ja UNF-kierteitä.Suunniteltu pienellä laipalla.Se lisää suojausta kontaminaatiota vastaan ja rajoittaa ajanhukkaa toistuvien toimintojen aikana. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, PVC Väri: Väritön, Punainen, Musta Sarjanumero: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | h | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Koko materiaali | H | Yhteensopiva kierretyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2483 € - 0,3506 € | 11476 Varastossa |
1.173 in
29.8 mm
|
Väritön
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,0865 € - 0,2201 € | 400 Varastossa |
0.378 in
9.6 mm
|
Väritön
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1397 € - 0,1762 € | 5082 Varastossa |
0.799 in
20.3 mm
|
Väritön
|
0.571 in
14.5 mm
|
13/16
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,095 € - 0,2413 € | 9700 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
Väritön
|
0.461 in
11.7 mm
|
1/2"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1281 € - 0,3241 € | 77500 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
Väritön
|
0.626 in
15.9 mm
|
3/4"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,8967 € - 2,278 € | 840 Varastossa |
2.492 in
63.3 mm
|
Väritön
|
1.209 in
30.7 mm
|
2 1/2"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,181 € - 0,3094 € | 810 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Väritön
|
0.661 in
16.8 mm
|
1"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1655 € - 0,4184 € | 2800 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Väritön
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1093 € - 0,2773 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
Väritön
|
0.492 in
12.5 mm
|
9/16"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,2413 € - 0,5393 € | 24600 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
Punainen
|
1.437 in
36.5 mm
|
13/16"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1185 € - 0,2746 € | 23800 Varastossa |
0.358 in
9.1 mm
|
Punainen
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1394 € - 0,3212 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.563 in
14.3 mm
|
Punainen
|
1.323 in
33.6 mm
|
9/16"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,137 € - 0,3182 € | 4645 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Punainen
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1199 € - 0,1485 € | 1200 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Punainen
|
0.937 in
23.8 mm
|
7/16"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,0698 € - 0,1523 € | 15200 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1394 € - 0,3035 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
Väritön
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1838 € - 0,4037 € | 1600 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,127 € - 0,2773 € | 271 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
Punainen
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,4757 € - 1,1021 € | 1345 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
Punainen
|
3.063 in
77.8 mm
|
7/8"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1041 € - 0,2275 € | 34400 Varastossa |
0.504 in
12.8 mm
|
Väritön
|
0.795 in
20.2 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni