Valikko Haku

Laipallinen suojus 18.5 mm 15.9 mm LDPE Väritön

Laippasuojus on suunniteltu peittämään ja suojaamaan vakiomuotoiset tai muut O-renkaan kierteet putkissa, letkuissa tai tangoissa. Se on helppo asentaa automaattilaitteella tai käsin. Käytetään esimerkiksi autoteollisuuden, tuotannon ja konepaja-alalla. Väritön, valmistettu PE:stä.
Essentra tuotenumero:

10154014

Valmistajan tuotenumero:

E-3/4-CAT

71500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 2999 0,3241 €
3000 + 0,1281 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

97,23 €

300 x 0,3241 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 18.5 mm
h 15.9 mm
D 25.5 mm
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) 3/4"
Tyyppi 1
Väri Väritön
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000
Materiaali LDPE

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä