Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Sitä käytetään suojaamaan BSP- ja UNF-kierteitä.Suunniteltu pienellä laipalla.Se lisää suojausta kontaminaatiota vastaan ja rajoittaa ajanhukkaa toistuvien toimintojen aikana. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, PVC Väri: Väritön, Punainen, Musta Sarjanumero: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | h | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Koko materiaali | H | Yhteensopiva kierretyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,10 € - 0,2186 € | 5000 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
Punainen
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1031 € - 0,2251 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
1.626 in
41.3 mm
|
1/4"
|
Polyvinyylikloridi
|
|
|
||
| 0,4181 € - 0,6159 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
Punainen
|
2.827 in
71.8 mm
|
5/8"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,2413 € - 0,5393 € | 24600 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
Punainen
|
1.437 in
36.5 mm
|
13/16"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1185 € - 0,2746 € | 23800 Varastossa |
0.358 in
9.1 mm
|
Punainen
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,181 € - 0,3094 € | 810 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Väritön
|
0.661 in
16.8 mm
|
1"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,137 € - 0,3182 € | 4645 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Punainen
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1199 € - 0,1485 € | 1200 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Punainen
|
0.937 in
23.8 mm
|
7/16"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1281 € - 0,3241 € | 77500 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
Väritön
|
0.626 in
15.9 mm
|
3/4"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,127 € - 0,2773 € | 271 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
Punainen
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,0616 € - 0,1346 € | 28000 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1313 € - 0,2864 € | 39500 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Väritön
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1641 € - 0,3565 € | 2183 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Väritön
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,0914 € - 0,1995 € | 41435 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Punainen
|
0.752 in
19.1 mm
|
5/16"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,4673 € - 1,0196 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Punainen
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 1/12"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1149 € - 0,2504 € | 9500 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Väritön
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1768 € - 0,386 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1394 € - 0,3035 € | 7730 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Väritön
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1838 € - 0,4037 € | 1600 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,8967 € - 2,278 € | 840 Varastossa |
2.492 in
63.3 mm
|
Väritön
|
1.209 in
30.7 mm
|
2 1/2"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni