Valikko Haku

Napsautustulpat

Varastossa

Nämä napsautettavat tulpat on suunniteltu helpottamaan komponentin asentamista ja irrottamista. Ne suojaavat aukkoa epäpuhtauksilta, kuten lialta, pölyltä ja roskilta.

Helppo asentaa ja irrottaa; kun se on painettu paikalleen, yksi kiertoliike varmistaa turvallisen ja tiukan istuvuuden. Keskellä olevan liuskan avulla saa hyvän otteen kiristystä ja irrotusta varten. Valikoima sopii hydrauliikkaliittimiin, joissa on metriset, BSP-, UNF- ja JIC-kierteet.

Kukin tulppa sopii moniin eri kokoisiin kierteisiin ja tyyleihin.

  • Helppo asentaa ja irrottaa. Kun se on painettu paikalleen, yksi kiertoliike varmistaa turvallisen ja napakan istuvuuden.
  • Yläosan keskiliuskasta saa tiukan otteen kiristämistä ja irrottamista varten.
  • Sopii metrisille ja BSP- ja UNF-kierteille.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Punainen, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
59 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri d h D Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,0857 € - 0,2112 € 2800 Varastossa
3/4 in UNF/JIC; M18
Punainen
18.3 mm
21.5 mm
BSP-Kierteet
0,1908 € - 0,4715 € 5300 Varastossa
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
Punainen
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
JIC-Kierteet
0,0697 € - 0,1718 € 147500 Varastossa
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
Punainen
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
JIC-Kierteet
0,1599 € - 0,4007 € 7000 Varastossa
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
Punainen
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
JIC-Kierteet
0,1055 € - 0,2596 € 5000 Varastossa
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
Punainen
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
JIC-Kierteet
0,1373 € - 0,3418 € 116 Varastossa
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
Punainen
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
JIC-Kierteet
0,1147 € - 0,2832 € 5609 Varastossa
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
Punainen
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
JIC-Kierteet
0,1768 € - 0,2714 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24
Punainen
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Metric-Kierteet
0,2203 € - 0,5422 € 16200 Varastossa
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
Punainen
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
JIC-Kierteet
0,0637 € - 0,1526 € 89630 Varastossa
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
Punainen
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
JIC-Kierteet
0,095 € - 0,2348 € 12277 Varastossa
1/2 in BSP/GAS; M20
Punainen
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
JIC-Kierteet
0,0718 € - 0,1768 € 43731 Varastossa
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
Punainen
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
JIC-Kierteet
0,0485 € - 0,1278 € Kysy toimitusaikaa täältä
5/8 in x 18 UNF/JIC
Sininen
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
0,0658 € - 0,167 € 18878 Varastossa
Without Lugs
Punainen
19.2 mm
7.0 mm
23.8 mm
0,0495 € - 0,1031 € 172 Varastossa
Without Lugs
Punainen
11.9 mm
6.3 mm
16.4 mm
10085158 0,0456 € - 0,1208 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/2 in x 20 UNF/JIC
Sininen
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
0,1445 € - 0,3683 € 2585 Varastossa
Without Lugs
Punainen
30.9 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,202 € - 0,5275 € Kysy toimitusaikaa täältä
1-3/16
Keltainen
27.7 mm
8.6 mm
UNF-Kierteet
1
0,2161 € - 0,5481 € 1400 Varastossa
1-1/4
Keltainen
29.5 mm
8.6 mm
UNF-Kierteet
1
0,0725 € - 0,1835 € 6037 Varastossa
11/16
Keltainen
15.5 mm
7.4 mm
UNF-Kierteet
1
  • / 3
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10070420

Hinta-alue
0,2112 € - 0,0857 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in UNF/JIC; M18
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10085776

Hinta-alue
0,4715 € - 0,1908 €

Varastotasot
5300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084656

Hinta-alue
0,1718 € - 0,0697 €

Varastotasot
147500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084717

Hinta-alue
0,4007 € - 0,1599 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084687

Hinta-alue
0,2596 € - 0,1055 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084700

Hinta-alue
0,3418 € - 0,1373 €

Varastotasot
116 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084694

Hinta-alue
0,2832 € - 0,1147 €

Varastotasot
5609 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Peitetulppa Metric Punainen LDPE - PIR

10085769

Hinta-alue
0,2714 € - 0,1768 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M24
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10085622

Hinta-alue
0,5422 € - 0,2203 €

Varastotasot
16200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10071281

Hinta-alue
0,1526 € - 0,0637 €

Varastotasot
89630 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Peitetulppa Metric;BSP Punainen LDPE - PIR

10084670

Hinta-alue
0,2348 € - 0,095 €

Varastotasot
12277 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in BSP/GAS; M20
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084663

Hinta-alue
0,1768 € - 0,0718 €

Varastotasot
43731 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Peitetulppa 14.3 mm (DIA) (H) Sininen

10085172

Hinta-alue
0,1278 € - 0,0485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in x 18 UNF/JIC
  • Väri
    Sininen
Painotulppa 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm LDPE - PIR Punainen

10085233

Hinta-alue
0,167 € - 0,0658 €

Varastotasot
18878 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.8 mm
  • d
    19.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    Without Lugs
  • Väri
    Punainen
Painotulppa 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm LDPE - PIR Punainen

10085226

Hinta-alue
0,1031 € - 0,0495 €

Varastotasot
172 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.4 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    6.3 mm
  • Kierrekoko
    Without Lugs
  • Väri
    Punainen
Peitetulppa UNF 1/2 in x 20 UNF/JIC 11.0 mm Sininen LDPE - PIR

10085158

Hinta-alue
0,1208 € - 0,0456 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in x 20 UNF/JIC
  • Väri
    Sininen
Painotulppa 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm LDPE - PIR Punainen

10085257

Hinta-alue
0,3683 € - 0,1445 €

Varastotasot
2585 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    Without Lugs
  • Väri
    Punainen
Peitetulppa UNF 1-3/16" UNF Keltainen LDPE

10158739

Hinta-alue
0,5275 € - 0,202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    27.7 mm
  • h
    8.6 mm
  • Kierrekoko
    1-3/16
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 1-1/4" UNF Keltainen LDPE

10158722

Hinta-alue
0,5481 € - 0,2161 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.5 mm
  • h
    8.6 mm
  • Kierrekoko
    1-1/4
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 11/16" UNF Keltainen LDPE

10158791

Hinta-alue
0,1835 € - 0,0725 €

Varastotasot
6037 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    11/16
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen