Valikko Haku

Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

Tämä punainen LDPE-napsautustulppa on nopea ja helppo asentaa yhdellä kierrolla ja takaa tukevan kiinnityksen paikoilleen painettuna. Yksittäinen rihla sopii kierteeseen tuottaen tukevan kiinnityksen.
Essentra tuotenumero:

10085622

Valmistajan tuotenumero:

12598

16200 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,5422 €
2000 + 0,2203 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

108,44 €

200 x 0,5422 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 45.4 mm
d 41.5 mm
h 5.0 mm
Kierrekoko 1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
Kierrestandardi UNF-Kierteet
Kierrestandardi JIC-Kierteet
Kierrestandardi BSP-Kierteet
Kierrestandardi Metric-Kierteet
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaali LDPE - PIR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä