Nämä napsautettavat tulpat on suunniteltu helpottamaan komponentin asentamista ja irrottamista. Ne suojaavat aukkoa epäpuhtauksilta, kuten lialta, pölyltä ja roskilta.
Helppo asentaa ja irrottaa; kun se on painettu paikalleen, yksi kiertoliike varmistaa turvallisen ja tiukan istuvuuden. Keskellä olevan liuskan avulla saa hyvän otteen kiristystä ja irrotusta varten. Valikoima sopii hydrauliikkaliittimiin, joissa on metriset, BSP-, UNF- ja JIC-kierteet.
Kukin tulppa sopii moniin eri kokoisiin kierteisiin ja tyyleihin.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Punainen, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | d | h | D | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1119 € - 0,2763 € | 10009 Varastossa |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Punainen
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,1861 € - 0,46 € | 5300 Varastossa |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Punainen
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,134 € - 0,3335 € | 2516 Varastossa |
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
|
Punainen
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,1725 € - 0,2648 € | 2378 Varastossa |
M24
|
Punainen
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Metric-Kierteet
|
|
||
| 0,07 € - 0,1725 € | 44731 Varastossa |
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
|
Punainen
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,2149 € - 0,529 € | 10200 Varastossa |
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
|
Punainen
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,1029 € - 0,2533 € | 9500 Varastossa |
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
|
Punainen
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,068 € - 0,1676 € | 136500 Varastossa |
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
|
Punainen
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,0836 € - 0,2061 € | 4300 Varastossa |
3/4 in UNF/JIC; M18
|
Punainen
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
BSP-Kierteet
|
|
||
| 0,156 € - 0,391 € | 7500 Varastossa |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,0621 € - 0,1489 € | 53630 Varastossa |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
Punainen
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,0926 € - 0,2291 € | 10777 Varastossa |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Punainen
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,0707 € - 0,1791 € | 6037 Varastossa |
11/16
|
Keltainen
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0984 € - 0,2498 € | 13700 Varastossa |
9/16
|
Keltainen
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,1547 € - 0,3076 € | 7098 Varastossa |
1-1/16-12
|
Keltainen
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,1971 € - 0,5146 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1-3/16
|
Keltainen
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0586 € - 0,1546 € | 6500 Varastossa |
7/8 in
|
Sininen
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,072 € - 0,1831 € | 4700 Varastossa |
Without Lugs
|
Punainen
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0869 € - 0,2294 € | 4311 Varastossa |
1 1/16 in
|
Sininen
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1352 € - 0,46 € | 30300 Varastossa |
3/8
|
Keltainen
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa