Valikko Haku

Napsautustulpat

Varastossa

Nämä napsautettavat tulpat on suunniteltu helpottamaan komponentin asentamista ja irrottamista. Ne suojaavat aukkoa epäpuhtauksilta, kuten lialta, pölyltä ja roskilta.

Helppo asentaa ja irrottaa; kun se on painettu paikalleen, yksi kiertoliike varmistaa turvallisen ja tiukan istuvuuden. Keskellä olevan liuskan avulla saa hyvän otteen kiristystä ja irrotusta varten. Valikoima sopii hydrauliikkaliittimiin, joissa on metriset, BSP-, UNF- ja JIC-kierteet.

Kukin tulppa sopii moniin eri kokoisiin kierteisiin ja tyyleihin.

  • Helppo asentaa ja irrottaa. Kun se on painettu paikalleen, yksi kiertoliike varmistaa turvallisen ja napakan istuvuuden.
  • Yläosan keskiliuskasta saa tiukan otteen kiristämistä ja irrottamista varten.
  • Sopii metrisille ja BSP- ja UNF-kierteille.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Punainen, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
59 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri d h D Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,0495 € - 0,1031 € 172 Varastossa
Without Lugs
Punainen
11.9 mm
6.3 mm
16.4 mm
0,0725 € - 0,1835 € 6037 Varastossa
11/16
Keltainen
15.5 mm
7.4 mm
UNF-Kierteet
1
0,0454 € - 0,1243 € 1000 Varastossa
7/16 in x 20 UNF/JIC
Sininen
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
0,06 € - 0,1585 € 6500 Varastossa
7/8 in x 14 UNF/JIC
Sininen
20.3 mm
10.4 mm
26.6 mm
0,0738 € - 0,1877 € 4700 Varastossa
Without Lugs
Punainen
25.5 mm
6.1 mm
30.0 mm
10085158 0,0456 € - 0,1208 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/2 in x 20 UNF/JIC
Sininen
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
0,0891 € - 0,2351 € 4311 Varastossa
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
Sininen
24.8 mm
10.0 mm
35.5 mm
0,1585 € - 0,3153 € 7098 Varastossa
1-1/16-12
Keltainen
24.7 mm
7.4 mm
UNF-Kierteet
1
0,1445 € - 0,3683 € 2585 Varastossa
Without Lugs
Punainen
30.9 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,0791 € - 0,2151 € 6800 Varastossa
1 in x 14 UNF/JIC
Sininen
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
0,0697 € - 0,1718 € 147500 Varastossa
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
Punainen
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
JIC-Kierteet
0,1147 € - 0,2832 € 5609 Varastossa
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
Punainen
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
JIC-Kierteet
0,1373 € - 0,3418 € 116 Varastossa
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
Punainen
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
JIC-Kierteet
0,1768 € - 0,2714 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24
Punainen
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Metric-Kierteet
0,1908 € - 0,4715 € 5300 Varastossa
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
Punainen
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
JIC-Kierteet
0,0718 € - 0,1768 € 43731 Varastossa
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
Punainen
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
JIC-Kierteet
0,1599 € - 0,4007 € 7000 Varastossa
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
Punainen
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
JIC-Kierteet
0,1055 € - 0,2596 € 5000 Varastossa
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
Punainen
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
JIC-Kierteet
0,0857 € - 0,2112 € 2800 Varastossa
3/4 in UNF/JIC; M18
Punainen
18.3 mm
21.5 mm
BSP-Kierteet
0,2203 € - 0,5422 € 16200 Varastossa
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
Punainen
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
JIC-Kierteet
  • / 3
Painotulppa 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm LDPE - PIR Punainen

10085226

Hinta-alue
0,1031 € - 0,0495 €

Varastotasot
172 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.4 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    6.3 mm
  • Kierrekoko
    Without Lugs
  • Väri
    Punainen
Peitetulppa UNF 11/16" UNF Keltainen LDPE

10158791

Hinta-alue
0,1835 € - 0,0725 €

Varastotasot
6037 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    11/16
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 7/16 in x 20 UNF/JIC 9.5 mm Sininen LDPE - PIR

10085141

Hinta-alue
0,1243 € - 0,0454 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    7/16 in x 20 UNF/JIC
  • Väri
    Sininen
Peitetulppa UNF 7/8 in x 14 UNF/JIC 20.3 mm Sininen LDPE - PIR

10085196

Hinta-alue
0,1585 € - 0,06 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.6 mm
  • d
    20.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in x 14 UNF/JIC
  • Väri
    Sininen
Painotulppa 25.5 mm 6.1 mm 30.0 mm LDPE - PIR Punainen

10085240

Hinta-alue
0,1877 € - 0,0738 €

Varastotasot
4700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    6.1 mm
  • Kierrekoko
    Without Lugs
  • Väri
    Punainen
Peitetulppa UNF 1/2 in x 20 UNF/JIC 11.0 mm Sininen LDPE - PIR

10085158

Hinta-alue
0,1208 € - 0,0456 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in x 20 UNF/JIC
  • Väri
    Sininen
Peitetulppa UNF 1 1/16 in x 12 UNF/JIC 24.8 mm Sininen LDPE - PIR

10085219

Hinta-alue
0,2351 € - 0,0891 €

Varastotasot
4311 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/16 in x 12 UNF/JIC
  • Väri
    Sininen
Peitetulppa UNF 1-1/16-12" UNF Keltainen LDPE

10158715

Hinta-alue
0,3153 € - 0,1585 €

Varastotasot
7098 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    1-1/16-12
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Painotulppa 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm LDPE - PIR Punainen

10085257

Hinta-alue
0,3683 € - 0,1445 €

Varastotasot
2585 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    Without Lugs
  • Väri
    Punainen
Peitetulppa UNF 1 in x 14 UNF/JIC 23.5 mm Sininen LDPE - PIR

10085202

Hinta-alue
0,2151 € - 0,0791 €

Varastotasot
6800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.0 mm
  • d
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    1 in x 14 UNF/JIC
  • Väri
    Sininen
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084656

Hinta-alue
0,1718 € - 0,0697 €

Varastotasot
147500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084694

Hinta-alue
0,2832 € - 0,1147 €

Varastotasot
5609 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084700

Hinta-alue
0,3418 € - 0,1373 €

Varastotasot
116 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
Peitetulppa Metric Punainen LDPE - PIR

10085769

Hinta-alue
0,2714 € - 0,1768 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M24
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10085776

Hinta-alue
0,4715 € - 0,1908 €

Varastotasot
5300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084663

Hinta-alue
0,1768 € - 0,0718 €

Varastotasot
43731 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084717

Hinta-alue
0,4007 € - 0,1599 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084687

Hinta-alue
0,2596 € - 0,1055 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10070420

Hinta-alue
0,2112 € - 0,0857 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in UNF/JIC; M18
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10085622

Hinta-alue
0,5422 € - 0,2203 €

Varastotasot
16200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet