Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä napsautettavat tulpat on suunniteltu helpottamaan komponentin asentamista ja irrottamista. Ne suojaavat aukkoa epäpuhtauksilta, kuten lialta, pölyltä ja roskilta.
Helppo asentaa ja irrottaa; kun se on painettu paikalleen, yksi kiertoliike varmistaa turvallisen ja tiukan istuvuuden. Keskellä olevan liuskan avulla saa hyvän otteen kiristystä ja irrotusta varten. Valikoima sopii hydrauliikkaliittimiin, joissa on metriset, BSP-, UNF- ja JIC-kierteet.
Kukin tulppa sopii moniin eri kokoisiin kierteisiin ja tyyleihin.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Punainen, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | d | h | D | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0637 € - 0,1526 € | 41630 Varastossa |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
Punainen
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,095 € - 0,2348 € | 12277 Varastossa |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Punainen
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,0372 € - 0,0579 € | 45000 Varastossa |
1/2 inM20
|
Punainen
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gas-kierteet
|
4
|
||
| 0,038 € - 0,0591 € | 90 Varastossa |
M18
|
Punainen
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
4
|
||
| 0,0793 € - 0,1234 € | 99 Varastossa |
1;1/4 in
|
Punainen
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Gas-kierteet
|
4
|
||
| 0,0449 € - 0,0698 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
Punainen
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Metric-Kierteet
|
4
|
||
| 0,0197 € - 0,0307 € | 36500 Varastossa |
1/8 in; M10
|
Punainen
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Gas-kierteet
|
4
|
||
| 0,0428 € - 0,0665 € | 8000 Varastossa |
3/4 in
|
Punainen
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Gas-kierteet
|
4
|
||
| 0,0666 € - 0,1036 € | 1800 Varastossa |
M30; 1;3/6 in
|
Punainen
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
4
|
||
| 0,038 € - 0,0591 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11/16 in
|
Punainen
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
4
|
||
| 0,0218 € - 0,034 € | 44500 Varastossa |
1/4 in; 1/2 in
|
Punainen
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
Gas-kierteet
|
4
|
||
| 0,0372 € - 0,0579 € | 20000 Varastossa |
5/8 in; 7/8 in
|
Punainen
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
Gas-kierteet
|
4
|
||
| 0,1058 € - 0,1645 € | 100 Varastossa |
2 in
|
Punainen
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
Gas-kierteet
|
4
|
||
| 0,0512 € - 0,0797 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M26; 1;1/16 in
|
Punainen
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
UNF-Kierteet
|
4
|
||
| 0,0302 € - 0,047 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7/16 in
|
Punainen
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
UNF-Kierteet
|
4
|
||
| 0,0565 € - 0,0879 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
|
Punainen
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Gas-kierteet
|
4
|
||
| 0,0242 € - 0,0377 € | 40000 Varastossa |
3/8 in; M16
|
Punainen
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Gas-kierteet
|
4
|
||
| 0,0814 € - 0,1267 € | 5000 Varastossa |
1;1/2 in
|
Punainen
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Gas-kierteet
|
4
|
||
| 0,036 € - 0,0561 € | 4500 Varastossa |
M14; 9/16 in
|
Punainen
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Metric-Kierteet
|
4
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa