Valikko Haku

Napsautusliukusalvat

Varastossa

Our range of Sliding Snap Latches have a quick slide movement release catch. They are suitable for small size doors and the range offers a solution for different panel thickness and locking requirements to add security.

Series Code :SR5539

Sarjanumero: SR5539

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän pituus Salpamateriaali Salpatyyppi Yhteensopiva reiän leveys Osta
0,4038 € - 0,4487 € 3500 Varastossa
PA6 GFR30
Painettavia liukutoiminto
4,1046 € - 6,3849 € 1187 Varastossa
37.3 mm
25.3 mm
0,5715 € - 0,9579 € 110 Varastossa
19.0 mm
ABS
Liukulukko
17.0 mm
0,6221 € - 1,007 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
ABS
Liukulukko
17.0 mm
3,4552 € - 5,3748 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.3 mm
37.3 mm
0,6651 € - 1,0346 € 1640 Varastossa
37.3 mm
25.3 mm
0,7416 € - 1,1535 € 2739 Varastossa
37.3 mm
25.3 mm
0,3422 € - 0,5323 € 5168 Varastossa
13.0 mm
8.0 mm
Liukusalpa 0.8 mm 1.5 mm PA6 GFR30 Musta

10468982

Hinta-alue
0,4487 € - 0,4038 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Salpatyyppi
    Painettavia liukutoiminto
  • Kokonaisleveys
    28.4 mm
  • Jousen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salpamateriaali
    PA6 GFR30
Liukusalpa 0.8 mm 1.5 mm Musta

20077501

Hinta-alue
6,3849 € - 4,1046 €

Varastotasot
1187 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän pituus
    37.3 mm
  • Yhteensopiva reiän leveys
    25.3 mm
  • Jousen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8301300000
Liukusalpa 0.8 mm 1.2 mm ABS Musta

20080594

Hinta-alue
0,9579 € - 0,5715 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Salpatyyppi
    Liukulukko
  • Yhteensopiva reiän pituus
    19.0 mm
  • Yhteensopiva reiän leveys
    17.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
Liukusalpa 1.2 mm 1.5 mm ABS Musta

20126193

Hinta-alue
1,007 € - 0,6221 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Salpatyyppi
    Liukulukko
  • Yhteensopiva reiän pituus
    19.0 mm
  • Yhteensopiva reiän leveys
    17.0 mm
  • Jousen materiaali
    Ruostumaton teräs
Liukusalpa 0.8 mm 1.5 mm Musta

20126278

Hinta-alue
5,3748 € - 3,4552 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän pituus
    25.3 mm
  • Yhteensopiva reiän leveys
    37.3 mm
  • Jousen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    3926909790
Liukusalpa 1.2 mm Musta

20059798

Hinta-alue
1,0346 € - 0,6651 €

Varastotasot
1640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän pituus
    37.3 mm
  • Yhteensopiva reiän leveys
    25.3 mm
  • Jousen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    3926909790
Liukusalpa 1.5 mm Musta

20059804

Hinta-alue
1,1535 € - 0,7416 €

Varastotasot
2739 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän pituus
    37.3 mm
  • Yhteensopiva reiän leveys
    25.3 mm
  • Jousen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    3926909790
Liukusalpa 1.5 mm Musta

10092026

Hinta-alue
0,5323 € - 0,3422 €

Varastotasot
5168 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän pituus
    13.0 mm
  • Yhteensopiva reiän leveys
    8.0 mm
  • Jousen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    3926909790