Valikko Haku

Liukusalpa 1.2 mm Musta

Easy fixing Sliding Lock features a quick slide movement that releases the catch. Korvaa tuotteet nro: 491437
Essentra tuotenumero:

20059798

Valmistajan tuotenumero:

07112E

2240 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 249 1,0346 €
250 - 1249 0,739 €
1250 + 0,6651 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

1,03 €

1 x 1,0346 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Yhteensopiva reiän pituus 37.3 mm
Yhteensopiva reiän leveys 25.3 mm
Jousen materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 3926909790
Salpamalli Sliding Lock

Tuote 07112E korvaa:

Liukusalpa 0.8 mm 1.2 mm Ei avainta ABS Musta
Essentra tuotenumero: 10549995
Valmistajan tuotenumero: 491437

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä