Valikko Haku

Liukusalpa 1.5 mm Musta

Easy fixing Sliding Lock features a quick slide movement that releases the catch.
Essentra tuotenumero:

10092026

Valmistajan tuotenumero:

171E

5155 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 0,5323 €
250 - 1249 0,3802 €
1250 + 0,3422 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

13,31 €

25 x 0,5323 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Yhteensopiva reiän pituus 13.0 mm
Yhteensopiva reiän leveys 8.0 mm
Jousen materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 3926909790
Salpamalli Mini Sliding Lock

Tuote 171E korvaa:

Liukusalpa 0.8 mm 1.5 mm Ei avainta ABS Musta
Essentra tuotenumero: 10451670
Valmistajan tuotenumero: 491439

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä