Valikko Haku

Napsautusholkit

Varastossa

Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.

The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.

The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.

Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.

  • Materials: Nylon 6/6 and Heat Stabilised Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1706

Sarjanumero: SR1706

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija Yhteensopiva reiän halkaisija Kokonaishalkaisija Väri Paneelin enimmäispaksuus Koko materiaali Kokonaiskorkeus Osta
0,0983 € - 0,1214 € 36650 Varastossa
24.2 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6
10.3 mm
0,065 € - 0,0803 € 1000 Varastossa
18.2 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6
10.3 mm
0,1059 € - 0,1307 € 4800 Varastossa
28.6 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6
10.3 mm
0,0855 € - 0,1055 € 8000 Varastossa
24.2 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6
10.3 mm
0,1459 € - 0,1801 € 500 Varastossa
33.3 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6
11.5 mm
0,051 € - 0,063 € 33018 Varastossa
7.9 mm
12.7 mm
14.7 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6
10.3 mm
0,0439 € - 0,0542 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.95 mm
6.4 mm
12.7 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
4.4 mm
0,0362 € - 0,0447 € 905 Varastossa
4.95 mm
3.2 mm
9.9 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
4.4 mm
0,0821 € - 0,1174 € 18998 Varastossa
19.1 mm
22.2 mm
23.8 mm
Musta
1.6 mm
Nailon 6/6
6.4 mm
0,0551 € - 0,068 € 1974 Varastossa
6.4 mm
9.5 mm
11.9 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
0,2304 € - 0,2845 € 2014 Varastossa
27.0 mm
38.1 mm
40.9 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
11.5 mm
0,0919 € - 0,1134 € 3000 Varastossa
7.9 mm
14.3 mm
16.7 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
0,0443 € - 0,0547 € 996 Varastossa
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
Musta
1.6 mm
Nailon 6/6
7.9 mm
0,0568 € - 0,081 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
9.5 mm
11.9 mm
Valkoinen
3.2 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
10.3 mm
0,0475 € - 0,0587 € 7996 Varastossa
11.1 mm
14.3 mm
16.7 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
0,1426 € - 0,1761 € 5000 Varastossa
20.6 mm
27.8 mm
30.9 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
11.5 mm
0,0916 € - 0,1131 € 1000 Varastossa
12.7 mm
17.5 mm
19.8 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
0,1263 € - 0,1559 € 9000 Varastossa
23.8 mm
27.8 mm
30.9 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
11.5 mm
0,0824 € - 0,1017 € 10680 Varastossa
17.5 mm
22.2 mm
24.2 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
11.5 mm
0,0568 € - 0,081 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
Valkoinen
1.7 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
6.0 mm
  • / 8
Läpivienti Nailon 6 Musta

10222126

Hinta-alue
0,1214 € - 0,0983 €

Varastotasot
36650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    24.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6
Läpivienti Nailon 6 Musta

10222096

Hinta-alue
0,0803 € - 0,065 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    18.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6
Läpivienti Nailon 6 Musta

10222133

Hinta-alue
0,1307 € - 0,1059 €

Varastotasot
4800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    28.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6
Läpivienti Nailon 6 Musta

10222119

Hinta-alue
0,1055 € - 0,0855 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    24.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6
Läpivienti Nailon 6 Musta

10222140

Hinta-alue
0,1801 € - 0,1459 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    33.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6
Läpivienti 12.7 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10222102

Hinta-alue
0,063 € - 0,051 €

Varastotasot
33018 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    7.9 mm
Läpivienti Pyöreä 6.35 mm Nailon 6/6 Musta

10179611

Hinta-alue
0,0542 € - 0,0439 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.4 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    4.95 mm
Läpivienti Pyöreä 3.175 mm Nailon 6/6 Musta

10179604

Hinta-alue
0,0447 € - 0,0362 €

Varastotasot
905 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    9.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.4 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    4.95 mm
Läpiviennit Musta 22.2 mm (HD)

10362655

Hinta-alue
0,1174 € - 0,0821 €

Varastotasot
18998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    23.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    19.1 mm
Läpivienti 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362693

Hinta-alue
0,068 € - 0,0551 €

Varastotasot
1974 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    6.4 mm
Läpivienti 38.1 mm 27.0 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10363003

Hinta-alue
0,2845 € - 0,2304 €

Varastotasot
2014 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    38.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    40.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    27.0 mm
Läpivienti 14.3 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362761

Hinta-alue
0,1134 € - 0,0919 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    14.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    7.9 mm
Läpivienti 6.4 mm 3.2 mm 1.6 mm Nailon 6 Musta

10362662

Hinta-alue
0,0547 € - 0,0443 €

Varastotasot
996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    7.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.9 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    3.2 mm
Läpivienti 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Valkoinen

10362709

Hinta-alue
0,081 € - 0,0568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    6.4 mm
Läpivienti 14.3 mm 11.1 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362785

Hinta-alue
0,0587 € - 0,0475 €

Varastotasot
7996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    14.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    11.1 mm
Läpivienti 27.8 mm 20.6 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362952

Hinta-alue
0,1761 € - 0,1426 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    27.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    30.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    20.6 mm
Läpivienti 17.5 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362822

Hinta-alue
0,1131 € - 0,0916 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    17.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    19.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    12.7 mm
Läpivienti 27.8 mm 23.8 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362976

Hinta-alue
0,1559 € - 0,1263 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    27.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    30.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    23.8 mm
Läpivienti 22.2 mm 17.5 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362921

Hinta-alue
0,1017 € - 0,0824 €

Varastotasot
10680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    24.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    17.5 mm
Läpiviennit;Valkoinen;4.8 mm;(HD)

10362549

Hinta-alue
0,081 € - 0,0568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.7 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    3.2 mm