Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10376829
437035559901
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 50 - 249 | 0,5697 € |
| 250 - 999 | 0,3438 € |
| 1000 + | 0,2582 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Yhteensopiva reiän halkaisija | 22.2 mm |
|---|---|
| Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.874 in |
| Paneelin enimmäispaksuus | 0.126 in |
| Paneelin enimmäispaksuus | 3.2 mm |
| Kokonaishalkaisija | 0.453 in |
| Kokonaishalkaisija | 11.5 mm |
| Kokonaiskorkeus | 0.453 in |
| Kokonaiskorkeus | 11.5 mm |
| Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | 0.374 in |
| Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | 9.5 mm |
| Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi | Kiinni |
| Väri | Musta |
| Koko materiaali | Lämmönkestävä nailon 6/6 |
| Materiaali | PA |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tekniset tiedot | UL94 V-2 |
| Tullinimike | 3926909790 |