Valikko Haku

Napsautusholkit

Varastossa

Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.

The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.

The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.

Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.

  • Materials: Nylon 6/6 and Heat Stabilised Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1706

Sarjanumero: SR1706

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija Yhteensopiva reiän halkaisija Kokonaishalkaisija Väri Paneelin enimmäispaksuus Koko materiaali Kokonaiskorkeus Osta
0,2009 € - 0,2662 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
Musta
1.57 mm
Polyamidi 66
6.35 mm
0,2135 € - 0,2876 € 400 Varastossa
24.2 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
11.5 mm
0,3743 € - 0,4408 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.9 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
11.5 mm
0,4785 € - 0,5627 € 53195 Varastossa
54.0 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
11.5 mm
0,157 € - 0,2085 € 2468 Varastossa
13.5 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
10.3 mm
0,2519 € - 0,5558 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
22.2 mm
11.5 mm
Musta
3.2 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
11.5 mm
0,2135 € - 0,2876 € 5264 Varastossa
24.2 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
11.5 mm
0,1695 € - 0,226 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.2 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
10.3 mm
0,1846 € - 0,2487 € 858 Varastossa
19.8 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
10.3 mm
0,1482 € - 0,1984 € 234 Varastossa
16.7 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
10.3 mm
0,162 € - 0,2147 € 725 Varastossa
14.3 mm
Musta
1.57 mm
Polyamidi 66
6.35 mm
0,1695 € - 0,226 € 1023 Varastossa
18.2 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
10.3 mm
0,1921 € - 0,2574 € 10780 Varastossa
19.8 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
10.3 mm
0,3089 € - 0,363 € 2400 Varastossa
31.5 mm
Musta
3.3 mm
Polyamidi 66
11.2 mm
0,1018 € - 0,1683 € 1000 Varastossa
14.7 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
10.3 mm
0,1533 € - 0,1889 € 96928 Varastossa
9.5 mm
Musta
1.57 mm
Polyamidi 66
7.9 mm
0,4647 € - 0,5451 € 26323 Varastossa
54.0 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
11.5 mm
0,2135 € - 0,2876 € 140 Varastossa
24.2 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
11.5 mm
0,2336 € - 0,3115 € 625 Varastossa
21.7 mm
Musta
3.0 mm
Polyamidi 66
11.0 mm
0,1482 € - 0,1984 € 241 Varastossa
16.7 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
10.3 mm
  • / 8
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021361

Hinta-alue
0,2662 € - 0,2009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.57 mm
  • Kokonaishalkaisija
    21.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.35 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10112304

Hinta-alue
0,2876 € - 0,2135 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    24.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021460

Hinta-alue
0,4408 € - 0,3743 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    40.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10112366

Hinta-alue
0,5627 € - 0,4785 €

Varastotasot
53195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    54.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021545

Hinta-alue
0,2085 € - 0,157 €

Varastotasot
2468 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    13.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti 22.2 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Musta

10376829

Hinta-alue
0,5558 € - 0,2519 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    9.5 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021385

Hinta-alue
0,2876 € - 0,2135 €

Varastotasot
5264 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    24.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021316

Hinta-alue
0,226 € - 0,1695 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    18.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021330

Hinta-alue
0,2487 € - 0,1846 €

Varastotasot
858 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    19.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10112243

Hinta-alue
0,1984 € - 0,1482 €

Varastotasot
234 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021286

Hinta-alue
0,2147 € - 0,162 €

Varastotasot
725 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.57 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.35 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10112267

Hinta-alue
0,226 € - 0,1695 €

Varastotasot
1023 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    18.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021347

Hinta-alue
0,2574 € - 0,1921 €

Varastotasot
10780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    19.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10316245

Hinta-alue
0,363 € - 0,3089 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.3 mm
  • Kokonaishalkaisija
    31.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10112229

Hinta-alue
0,1683 € - 0,1018 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021323

Hinta-alue
0,1889 € - 0,1533 €

Varastotasot
96928 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.57 mm
  • Kokonaishalkaisija
    9.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.9 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021507

Hinta-alue
0,5451 € - 0,4647 €

Varastotasot
26323 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    54.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10112311

Hinta-alue
0,2876 € - 0,2135 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    24.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10316238

Hinta-alue
0,3115 € - 0,2336 €

Varastotasot
625 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    21.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021309

Hinta-alue
0,1984 € - 0,1482 €

Varastotasot
241 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66