Valikko Haku

Napsautusholkit

Varastossa

Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.

The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.

The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.

Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.

  • Materials: Nylon 6/6 and Heat Stabilised Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1706

Sarjanumero: SR1706

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija Yhteensopiva reiän halkaisija Kokonaishalkaisija Väri Paneelin enimmäispaksuus Koko materiaali Kokonaiskorkeus Osta
0,1507 € - 0,1678 € 500 Varastossa
17.7 mm
22.2 mm
10.3 mm
Musta
3.2 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
10.3 mm
0,1181 € - 0,1314 € 9198 Varastossa
6.4 mm
12.7 mm
6.4 mm
Musta
1.6 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
6.7 mm
0,2176 € - 0,2289 € 5000 Varastossa
14.3 mm
22.2 mm
10.3 mm
Musta
3.2 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
13.1 mm
0,2524 € - 0,3366 € 20900 Varastossa
33.3 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
11.5 mm
0,0859 € - 0,0955 € 6449 Varastossa
9.9 mm
12.7 mm
14.7 mm
Musta
6.4 mm
Polyamidi 66
14.3 mm
0,1038 € - 0,1153 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.9 mm
14.3 mm
6.4 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
10.3 mm
0,1776 € - 0,197 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.6 mm
25.4 mm
11.0 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
10.3 mm
0,0896 € - 0,0994 € 12952 Varastossa
5.5 mm
8.7 mm
16.7 mm
Musta
1.6 mm
Polyamidi 66
6.4 mm
0,1521 € - 0,1592 € 11226 Varastossa
22.3 mm
25.4 mm
10.3 mm
Musta
1.6 mm
Polyamidi 66
6.4 mm
0,1373 € - 0,1521 € 338 Varastossa
13.9 mm
19.0 mm
10.3 mm
Musta
3.2 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
10.3 mm
0,384 € - 0,4053 € 1998 Varastossa
31.7 mm
38.1 mm
40.1 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
10.7 mm
0,2135 € - 0,2876 € 10800 Varastossa
30.9 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
11.5 mm
0,3278 € - 0,9282 € 9346 Varastossa
37.3 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
11.5 mm
0,2204 € - 0,246 € 2867 Varastossa
25.4 mm
31.8 mm
8.7 mm
Musta
6.4 mm
Polyamidi 66
14.3 mm
0,0701 € - 0,0779 € 13997 Varastossa
5.5 mm
7.1 mm
14.3 mm
Musta
1.6 mm
Polyamidi 66
5.9 mm
0,0701 € - 0,0779 € 7997 Varastossa
7.9 mm
11.1 mm
21.8 mm
Musta
1.6 mm
Polyamidi 66
6.4 mm
0,1063 € - 0,1181 € 116 Varastossa
11.5 mm
15.9 mm
10.5 mm
Musta
3.2 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
10.3 mm
0,2026 € - 0,2245 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
27.8 mm
10.3 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
10.3 mm
0,2085 € - 0,2801 € 237 Varastossa
30.9 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
11.5 mm
0,3592 € - 0,422 € 22211 Varastossa
40.9 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
11.5 mm
  • / 8
Läpivienti 22.2 mm 17.7 mm 3.2 mm PA Musta

10262030

Hinta-alue
0,1678 € - 0,1507 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    10.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    17.7 mm
Läpivienti 12.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Musta

10380673

Hinta-alue
0,1314 € - 0,1181 €

Varastotasot
9198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.7 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    6.4 mm
Läpivienti 22.2 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Musta

10380680

Hinta-alue
0,2289 € - 0,2176 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    10.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.1 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    14.3 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021446

Hinta-alue
0,3366 € - 0,2524 €

Varastotasot
20900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    33.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti 12.7 mm 9.9 mm 6.4 mm PA Musta

10258972

Hinta-alue
0,0955 € - 0,0859 €

Varastotasot
6449 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.4 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    9.9 mm
Läpivienti 14.3 mm 9.9 mm 3.2 mm PA Musta

10434949

Hinta-alue
0,1153 € - 0,1038 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    14.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    9.9 mm
Läpivienti 25.4 mm 20.6 mm 3.2 mm PA Musta

10434956

Hinta-alue
0,197 € - 0,1776 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    25.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    20.6 mm
Läpivienti 8.7 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Musta

10259092

Hinta-alue
0,0994 € - 0,0896 €

Varastotasot
12952 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    8.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    5.5 mm
Läpivienti 25.4 mm 22.3 mm 1.6 mm PA Musta

10259139

Hinta-alue
0,1592 € - 0,1521 €

Varastotasot
11226 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    25.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    10.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    22.3 mm
Läpivienti 19.0 mm 13.9 mm 3.2 mm PA Musta

10262023

Hinta-alue
0,1521 € - 0,1373 €

Varastotasot
338 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    19.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    10.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    13.9 mm
Läpivienti 38.1 mm 31.7 mm 3.2 mm PA Musta

10380666

Hinta-alue
0,4053 € - 0,384 €

Varastotasot
1998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    38.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    40.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.7 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    31.7 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021415

Hinta-alue
0,2876 € - 0,2135 €

Varastotasot
10800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    30.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021453

Hinta-alue
0,9282 € - 0,3278 €

Varastotasot
9346 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    37.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti 31.8 mm 25.4 mm 6.4 mm PA Musta

10259023

Hinta-alue
0,246 € - 0,2204 €

Varastotasot
2867 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    31.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.4 mm
  • Kokonaishalkaisija
    8.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    25.4 mm
Läpivienti 7.1 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Musta

10259085

Hinta-alue
0,0779 € - 0,0701 €

Varastotasot
13997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.9 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    5.5 mm
Läpivienti 11.1 mm 7.9 mm 1.6 mm PA Musta

10259122

Hinta-alue
0,0779 € - 0,0701 €

Varastotasot
7997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    21.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    7.9 mm
Läpivienti 15.9 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Musta

10262016

Hinta-alue
0,1181 € - 0,1063 €

Varastotasot
116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    10.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    11.5 mm
Läpivienti 27.8 mm 22.2 mm 3.2 mm PA Musta

10380659

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2026 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    27.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    10.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    22.2 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021422

Hinta-alue
0,2801 € - 0,2085 €

Varastotasot
237 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    30.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021477

Hinta-alue
0,422 € - 0,3592 €

Varastotasot
22211 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    40.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66