Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.
The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.
The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.
Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.
Series Code :SR1706
Sarjanumero: SR1706
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kokonaishalkaisija | Väri | Paneelin enimmäispaksuus | Koko materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0918 € - 0,1133 € | 994 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0582 € - 0,083 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.24 in
6.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Valkoinen
|
0.063 in
1.6 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0582 € - 0,083 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Valkoinen
|
0.063 in
1.6 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0496 € - 0,0612 € | 2994 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0851 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.406 in
10.3 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0622 € - 0,0891 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.406 in
10.3 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Valkoinen
|
0.063 in
1.6 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0974 € - 0,1203 € | 4000 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Valkoinen
|
0.063 in
1.6 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1861 € - 0,2298 € | 27765 Varastossa |
1.311 in
33.3 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,0601 € | 32731 Varastossa |
0.272 in
6.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0942 € - 0,1163 € | 2000 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2093 € - 0,2584 € | 84 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1103 € - 0,1362 € | 500 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,154 € - 0,1901 € | 4916 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,5726 € - 0,707 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
2.709 in
68.8 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| 1,1677 € - 1,4416 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
3.161 in
80.3 mm
|
Musta
|
0.248 in
6.3 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,0565 € - 0,0697 € | 1974 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0582 € - 0,083 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Valkoinen
|
0.067 in
1.7 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1519 € - 0,2034 € | 241 Varastossa |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,166 € - 0,2201 € | 25 Varastossa |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
Musta
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamidi 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,2072 € - 0,2788 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Musta
|
0.138 in
3.5 mm
|
Polyamidi 66
|
0.413 in
10.5 mm