Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.
The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.
The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.
Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.
Series Code :SR1706
Sarjanumero: SR1706
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kokonaishalkaisija | Väri | Paneelin enimmäispaksuus | Koko materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2137 € - 0,2871 € | 26300 Varastossa |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,088 € - 0,0979 € | 5437 Varastossa |
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamidi 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0718 € - 0,0798 € | 12997 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamidi 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,2587 € - 0,345 € | 10700 Varastossa |
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,182 € - 0,2019 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.811 in
20.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2188 € - 0,2948 € | 9800 Varastossa |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,336 € - 0,9514 € | 9446 Varastossa |
|
|
1.469 in
37.3 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2259 € - 0,2522 € | 1867 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamidi 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0918 € - 0,1019 € | 10952 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamidi 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1559 € - 0,1632 € | 11226 Varastossa |
0.878 in
22.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamidi 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1408 € - 0,1559 € | 838 Varastossa |
0.547 in
13.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,3936 € - 0,4154 € | 1998 Varastossa |
1.248 in
31.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.579 in
40.1 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,1024 € - 0,1114 € | 1005 Varastossa |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2059 € - 0,2729 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2059 € - 0,2729 € | 1197 Varastossa |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,336 € - 0,3939 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
Musta
|
0.122 in
3.1 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1519 € - 0,2034 € | 241 Varastossa |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1737 € - 0,2317 € | 1023 Varastossa |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1571 € - 0,1936 € | 97928 Varastossa |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamidi 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0829 € - 0,1382 € | 3500 Varastossa |
|
|
0.594 in
15.1 mm
|
Musta
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamidi 66
|
0.25 in
6.35 mm